Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Sie erwägen den Umstieg von Hydraulik auf Elektrik? Kontaktieren Sie einen Thomson-Produktmanager für Aktuatoren, um mehr zu erfahren.

Überblick

Speziell modifizierte Linearaktuatoren

Linear Actuator Customization

Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einem speziell angepassten Linearaktuator.

MEHR ERFAHREN

Was sind Linearaktuatoren?

Elektrische Linearaktuatoren, die Drehbewegungen mittels Getriebe und Kugel- oder Trapezgewindetrieb in lineare Bewegungen umwandeln, sind die sauberere, sicherere, effizientere und kostengünstigere Alternative zu hydraulischen oder pneumatischen Lösungen. Die Integration von Linearaktuatoren in Maschinen beseitigt die Risiken im Zusammenhang mit gefahrenträchtigen Arbeitssituationen. Bisher mühevolle manuelle Prozesse werden effizient automatisiert.

Wozu werden Linearaktuatoren eingesetzt?

Ein Linearaktuator ist eine mechanische Vorrichtung zur Umwandlung einer rotatorischen in eine lineare Bewegung. Er dient dazu, Objekte entlang einer Geraden zu bewegen oder zu steuern. Dank ihrer Fähigkeit, präzise und kontrollierte Bewegungen auszuführen, spielen Linearaktuatoren in vielfältigen Branchen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Effizienz, Automatisierung und Bedienkomfort zu verbessern. Zum Einsatz kommen sie in der Industrieautomatisierung, der Materialhandhabung, im Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrttechnik, aber auch in Geräten des täglichen Lebens.

Wie funktioniert ein Linearaktuator?

Ein Linearaktuator besteht in der Regel aus einem Elektromotor, einer Spindel sowie einer Mutter oder einem Schlitten. Der Motor überträgt seine Drehbewegung auf die Spindel, wodurch sich die Mutter bzw. der Schlitten entlang der Spindel bewegt. Durch diese Linearbewegung kann der Aktuator seine Kolbenstange je nach Drehrichtung des Motors aus- oder einfahren. Somit bietet ein Aktuator präzise und kontrollierte lineare Bewegungen für verschiedene Anwendungen in Branchen wie der Automatisierungstechnik oder der Automobilindustrie.

Wie wähle ich den richtigen Linearaktuator aus?

Die Wahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Linearaktuators basiert auf mehreren kritischen Faktoren:

  • Tragzahl – Ermitteln Sie die Tragzahl und Kraft, die zum Bewegen Ihrer Anwendung erforderlich ist.
  • Geschwindigkeit/Hublänge – Berücksichtigen Sie die erforderliche Geschwindigkeit und Hublänge, aber auch eventuelle Platzbeschränkungen.
  • Stromquelle – Prüfen Sie die verfügbaren Stromquellen, z. B. Wechsel- oder Gleichstrom, und die Spannungsanforderungen.
  • Steuerung – Bestimmen Sie die gewünschten Steuerungsvarianten: manuell oder automatisch.
  • Umgebung – Bewerten Sie die Umgebungsbedingungen, wie z. B. Temperatur und Feuchtegrad, um die Langlebigkeit des gewählten Aktuators zu gewährleisten.

Gründe für Thomson-Linearaktuatoren

Seit mehr als 50 Jahren setzen die leistungsstarken Elektro-Linearaktuatoren von Thomson in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen – Landmaschinen, Materialfluss, medizinisches Gerät, Fertigungsautomatisierung und vieles mehr – den Maßstab für Langlebigkeit bei hoher Belastung. Gefertigt aus robusten, hochwertigen Komponenten, sind diese 24- und 12-Volt-Linearaktuatoren vollkommen wartungsfrei, enthalten keine Fluide, die austreten könnten und lassen sich auf einfache Weise in vorhandene Automatisierungsprozesse integrieren. Unsere „smarten“ Schwerlast-Linearaktuatoren enthalten eine eingebaute Elektronikplatine für erweiterte Steuerungsoptionen und eine höhere Leistungsfähigkeit.

Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einem speziell angepassten Linearaktuator.

Sollte trotz unseres breiten Angebots kein Linearaktuator zu Ihren anwendungstechnischen Anforderungen passen, passen die erfahrenen Thomson-Ingenieure gemeinsam mit Ihnen Ihren Aktuator solange an, bis er exakt Ihren Vorgaben entspricht. Die verfügbaren Sonderlösungen umfassen erweiterte Steuerungsmöglichkeiten, Synchronisierungsfunktionen, Hublängen, Versorgungsspannungen oder die Bus-Kommunikation, um nur einige zu nennen.

Wo fangen Sie am besten an?

Thomson unterstützt Sie mit einer Reihe von Online-Quellen, ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Literatur

Literatur zu Linearaktuatoren

Broschüren

Electrak HD Linearaktuator 1833 KB Email
Electrak HD Linearaktuator 2895 KB Email
Electrak HD Linearaktuator 2856 KB Email
Electrak HD Linearaktuator 2909 KB Email
Electrak HD Linearaktuator 2863 KB Email
Electrak HD Linearaktuator 3092 KB Email
Electrak HD Linearaktuator 2980 KB Email
带后部安装法兰的Electrak® HD 1460 KB Email
Electrak HD-Aktuatoren - Getestet, um den härtesten Umgebungsbedingungen zu widerstehen 12211 KB Email
Electrak HD-Aktuatoren - Getestet, um den härtesten Umgebungsbedingungen zu widerstehen 12511 KB Email
Electrak HD-Aktuatoren - Getestet, um den härtesten Umgebungsbedingungen zu widerstehen 1783 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak LL Linearaktuator 1260 KB Email
Electrak LL Linearaktuatoren 1909 KB Email
Electrak® LL Linearaktuator 2011 KB Email
Electrak LL Linearaktuatoren 13658 KB Email
Electrak MD Linearaktuatoren 2298 KB Email
Electrak MD Linearaktuatoren 3082 KB Email
Electrak MD Linearaktuatoren 3085 KB Email
Electrak MD Linearaktuatoren 2551 KB Email
Electrak MD Linearaktuatoren 3158 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 631 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2016 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2018 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2675 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2530 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2493 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2487 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2670 KB Email
Electrak Drosselklappen-Aktuator 2508 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 2843 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 4157 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 4125 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 4158 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 4208 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 4179 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 3819 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3092 KB Email
Electrak XD Linearaktuator 4247 KB Email
H-Track Elektrohydraulischer Linearaktuator 2079 KB Email
H-Track Elektrohydraulischer Linearaktuator 2650 KB Email
H-Track Elektrohydraulischer Linearaktuator 2741 KB Email
H-Track Elektrohydraulischer Linearaktuator 1460 KB Email
H-Track Elektrohydraulischer Linearaktuator 1461 KB Email
Max Jac Elektrischer Linearaktuator Broschüre 1800 KB Email
Max Jac Elektrischer Linearaktuator Broschüre 1801 KB Email
Max Jac Elektrischer Linearaktuator Broschüre 811 KB Email
Smarte Aktorik 2298 KB Email
Smarte Aktorik 3497 KB Email
Smarte Aktorik 2292 KB Email
Smart Actuation 2456 KB Email
Smarte Aktorik 2530 KB Email
Max Jac Elektrischer Linearaktuator Broschüre 1807 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 2332 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 487 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 219 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email

Handbücher

AC-063 Actuator Control Installation 76 KB Email
AC-247 ELS Actuator Control Installation 134 KB Email
DCG Actuator Control Installation 109 KB Email
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation 143 KB Email
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual 2222 KB Email
Electrak 100 Series Installation & Operation Manual 1668 KB Email
Electrak E150 Series Installation & Operation Manual 520 KB Email
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual 1695 KB Email
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation 556 KB Email
Electrak GX Serie Montage- und Installationsanleitung 730 KB Email
Electrak GX Serie Montage- und Installationsanleitung 730 KB Email
Electrak GX Serie Montage- und Installationsanleitung 830 KB Email
Electrak HD Montage- und Installationsanleitung 1985 KB Email
Electrak HD Montage- und Installationsanleitung 1945 KB Email
Electrak HD Montage- und Installationsanleitung 2248 KB Email
Electrak HD Montage- und Installationsanleitung 2187 KB Email
Electrak HD Montage- und Installationsanleitung 2244 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Actuator Manual 2941 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Montage- und Installationsanleitung 1795 KB Email
Electrak XD Montage- und Installationsanleitung 1764 KB Email
Electrak LL Montage- und Installationsanleitung 1657 KB Email
Electrak LL Montage- und Installationsanleitung 1657 KB Email
Electrak LL Montage- und Installationsanleitung 1745 KB Email
Montageanleitung für Aktuatoren LA-FA-IA 1559 KB Email
Montageanleitung für Linearaktuatoren LA-FA-IA 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1033 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1036 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1051 KB Email
Electrak MD Montage- und Installationsanleitung 814 KB Email
Electrak PPA-AC/DC Installation 1450 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 697 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 698 KB Email
Electrak E050-Q050 Installation Manual 81 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
LoadMaster 80 Actuator Installation 304 KB Email
Magnetic Sensor Installation 457 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual 404 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 807 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Produktfinder
Sie haben die Nase voll von Hydraulik-Problemen?

Besprechen Sie mit einem Thomson-Experten die „Elektrifizierung“ Ihrer Maschinendesigns.

Klicken Sie hier
ILA hydraulic conversion
CAD Modelle
Linearaktuatoren - interaktive 2D/3D-Modelle
WARNER-LINEARAKTUATOREN
Electrak XD LINEARAKTUATOREN
Electrak HD LINEARAKTUATOREN
Electrak MD
Electrak LL
Electrak Throttle LINEARAKTUATOREN
Elektrischer Hochleistungs-Linearaktuator Max Jac
GLEICHSTROM-LINEARAKTUATOREN
WECHSELSTROM-LINEARAKTUATOREN
Antriebslose Linearaktuatoren
KOLBENSTANGENLOSE LINEARAKTUATOREN (LOADMASTER LM80)
Rotary AKTUATOREN
Ältere Linearaktuatorprodukte
Zum Seitenanfang