Spindelhubgetriebe
Die Spindelhubgetriebe der MULI®- und JUMBO®-Reihe setzen neue Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Mit modernster CAD- und CAE-Technologie konstruiert und nach strengsten Qualitätsanforderungen gefertigt, werden sie allen heutigen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit gerecht.
Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Diese Module können nach den Spezifikationen für Ihre Anwendung maßgefertigt werden. Der Kern aller MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebe sind von Thomson gefertigte Präzisions-Trapez- oder -Kugelgewindetriebe überragender Qualität. Bei Spindelhubgetrieben sind in der Regel zwei Aspekte zu beachten:
- Trapezgewindespindeln eignen sich für anspruchsvolle Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Kugelgewindespindeln bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
Antriebseigenschaften
| Trapezgewindespindeln | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 |
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
|
| 18 x 4 | 20 x 4 | 30 x 6 | 40 x 7 | 55 x 9 | 60 x 9 | 70 x 10 | 80 x 10 | 100 x 10 | 120 x 14 | |
| Hublänge in mm pro volle Umdrehung der Antriebswelle | Übersetzung H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übersetzung L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Getriebeübersetzung | Übersetzung H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
| Übersetzung L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
| Wirkungsgrad (%) | Übersetzung H | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| Übersetzung L | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| Gewicht (kg) (bei Hub 0) | 1.20 | 2.10 | 6.0 | 17 | 32 | 41 | 57 | 57 | 85 | 160 | |
| Gewicht (kg pro 100 mm Hub) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 3.10 | 4.45 | 6.13 | 7.90 | 11.5 | |
| Leerlaufmoment (Nm) | Übersetzung H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 0.88 | 1.28 | 1.32 | 1.62 | 1.98 |
|
| Übersetzung L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | 0.92 | 0.97 | 1.10 | 1.42 |
| Gehäusematerial | G-AL |
| |||||||||
| Kugelgewindespindeln | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 |
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5 | 10 | 12.5 | 22 | 42 | 65 | 78 | ||||
|
| 16 x 5 | 20 x 5 | 25 x 5 | 40 x 5 | 40 x 10 | 50 x 10 | 80 x 10 | ||||
| Hublänge in mm pro volle Umdrehung der Antriebswelle | Übersetzung H | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 0.71 | 1.43 | 1.1 | 1 | |||
| Übersetzung L | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | ||||
| Getriebeübersetzung | Übersetzung H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | ||||
| Übersetzung L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | |||||
| Wirkungsgrad (%) | Übersetzung H | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 | |||
| Übersetzung L | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | ||||
| Gewicht (kg) (bei Hub 0) | 1.3 | 2.3 | 7 | 19 | 35 | 63 | |||||
| Gewicht (kg pro 100 mm Hub) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 6.13 | |||||
| Leerlaufmoment (Nm) | Übersetzung H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 1.32 | ||||
|
| Übersetzung L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.97 | ||||
| Gehäusematerial | G-AL |
| |||||||||
Merkmale der Spindelhubgetriebe
- Die MULI®- und JUMBO®-Serie sind auf Lasten von 5 bis 500 kN ausgelegt.
- Die kubische Gehäuseform, genormte Montageteile und Endbeschläge sowie vorbereitete Flanschbohrungen ermöglichen einem problemlosen Anbau von Motoren, Getrieben und Drehgebern.
- Alle Modelle sind auf Zug- und Drucklasten ausgelegt.
- Komplette Auswahl an Motoren und Zubehör.
- Alle Modelle sind auf Schub- und Zugkräfte sowie positionsunabhängige Funktionen ausgelegt.
- Dank zwei verschiedener Übersetzungen sind hohe und niedrige Geschwindigkeiten verfügbar.
- Die Synchronisierung mehrere Getriebe ist problemlos möglich.
Optionen für Spindelhubgetriebe
- Version N – die Drehung der Spindel wird durch ihre permanente Befestigung an der geführten Last verhindert.
- Version V – Verdrehsicherung; wird empfohlen, wenn die Spindel zur Vermeidung der Drehung nicht extern gesichert werden kann.
- Version R – Die Drehbewegung der Spindel wird über eine Laufmutter in eine lineare Bewegung umgewandelt.Hinweis: Die Mutter muss separat erworben werden.
- Getriebeübersetzung H – Eine volle Umdrehung der Welle ergibt einen Hub von 1 mm.
- Getriebeübersetzung L – Eine volle Umdrehung der Welle ergibt einen Hub von 0,25 mm.