Precision Linear Actuators
Thomson Precision Linear Actuators combine over 40 years of technical development and represents state of the art mechanical actuation control. Designed for the most demanding applications, they are ideal when the maximum available performance and longest life cycle are required. Pre-packaged systems come with a motor (AC Servo or 3Φ AC) and gear assembly for easy design and installation. Basic mechanical actuators are customizable.
Perfect for linear positioning applications where strong thrust, high speed, and positioning accuracies are critical. These high-precision systems have progressed from being a clean and efficient replacement for hydraulic actuators and pneumatic cylinders to a preferred alternative to many types of linear transmission. Mounting flexibility ranges from rigid, externally-guided and supported loads to pivoting loads. Types of applications include:
- Value Control (process and packaging industry, ventilation equipment, vehicle applications)
- Pressing/Clamping (machine tools, electronics, plastics, metal and wood working applications)
- Edge Guide Control (paper mills, print shop equipment, textile industry)
- Backstop Adjust (wood work industry, machine tools, metal industry)
- Loading/Unloading (handling equipment, packaging, medical, and electronics industry)
- Drilling, Welding, Gluing, or Thermo-forming (plastics, metals, machine tools industries)
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
T Series
The T Series is Thomson's basic actuator, a rugged model that has proved itself time and time again in the real world. It is equipped by the customer with motors and gears of his own choice, either bought from Thomson or sourced from his own suppliers. Maximum freedom of choice and second-to-none reliability are what the T Series Actuators are about.
Learn more about T Series >Präzisionslinearaktuatoren
Die neue ECT-Serie von Thomson ist unsere leistungsstärkste Produktlinie von Präzisionslinearaktuatoren. Diese Produktreihe kombiniert die bewährten Aktuatoren der Movotrak T-Serie (T90/T130) mit einer breiten Auswahl an Motortypen und Antriebssteuerungen. Sie eignet sich für anspruchsvollste Anwendungen, bei denen eine hohe Leistung und eine lange Nutzungsdauer benötigt werden. Die Linearaktuatoren dieser Serie bieten maximale Standardhublängen von bis zu 2000 mm, die auf jede beliebige Länge angepasst werden können, Vorschubkräfte von bis zu 38000 N und Geschwindigkeiten ohne Last von bis zu 2000 mm/s. Mit einer breiten Auswahl an Optionen und Zubehör bietet diese Serie unseren Kunden eines der komplettesten Systeme auf dem Markt.Erfahren Sie mehr über die ECT-Serie >