NEW! Thomson WhisperTrak Linear-Betätigungselemente
Die Linear-Betätigunselemente von Thomson WhisperTrakTM sind für Merkmale entworfen, die den Maschinenherstellern die größte Flexibilität bei einer Auswahl an Anwendungen ermöglichen. Mit ihrem schnittigen und kompakten Design bieten diese Betätigungselemente eine umweltfreundliche Abdichtung, wartungsfreie Bedienung während ihrer Lebensdauer sowie unterschiedliche Möglichkeiten zur Positionssteuerung an. Diese Eigenschaften machen dieses Produkt zum optimalen Betätigungselement für seine beabsichtigten Anwendungen.
Höhepunkte der Merkmale >
| Leistungsspezifikationen | W1202 | W2402 |
|---|---|---|
| Eingangsspannungen (VDC) | 12 | 24 |
| Max. Hublänge: mm (in) | 500 (19.0) | |
| Max. dynamische Belastung: N (lbf) | 2000 (450) | |
| Max. statische Belastung: N (lbf) | 2000 (450) | |
| Max. Nennstromzug (A) | 4.5 | 2.2 |
| Max. Abdrosselungsstromzug (A) | 14 | 8.0 |
| Max. Leerlaufgeschwindigkeit: mm/s (in/s) | 5.8 (.23) | |
| Max. Vollastgeschwindigkeit: mm/s (in/s) | 4.0 (.16) | |
| Max. Arbeitszyklus | 10% | |
| Betriebstemperatur: ºC (F) | -25 (-13) bis +40 (105) | |
| Schallpegel (dBa) | < 45 | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Zyklen) | 10’000 | |
| Typ der Führschraube | Acme | |
Höhepunkte der Merkmale
- Kompakt, leicht, wartungsfrei
- Ultraschallschweißen des Gehäuses für ein hochgradiges Abdichten
- Waschfest während der Benutzung
- Eintauchbar während der Nichtbenutzung
- Umweltschutzklasse IP67
- CE (EN60601-1)- und UL (UL60601-1)-Zertifikate
Höhepunkte der Option
- Elektronische Grenzschalter – zum Ausschalten der Stromzufuhr bei einer Überlastung während und am Ende des Hubs.
- Nichtrotierender Mechanismus – um ein Rotieren des Verlängerungsrohrs zu verhindern, wenn dieses an seinem Ende nicht befestigt ist.
- Um 90° drehbare Montageadapter
- Auswahl an Kabel- und Anschlußsteckertypen (hängende Leitungsdrähte, Phono, DIN, Pac Con)
- DCG-Steuerung des Betätigungselements mit Pendel
Bestgeeignete Anwendungen
- Ausstattungen für die Rehabilitation und für Behinderte, die für eine persönliche Beweglichkeit notwendig sind, z.B. Rollstühle, Aufzüge für Patienten sowie für Behinderte zugängliche Autos/Kleinbusse.
- Medizinische Instrumente/Krankenhausausstattungen, z.B. Krankenhausbetten, Röntgenapparate und Untersuchungsstühle.
- Möbel für zu Hause und im Büro für ein ruhiges Arbeiten, z.B. verstellbare Schreibtische, Betten und Ruhesessel.