Linearaktuatoren
Die Linearaktuatoren von Thomson bieten perfekte Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Produktfamilien bieten serienmäßige und kundenspezifische Hublängen von bis zu 915 mm und Tragzahlen von bis zu 6670 N. Die für Gleichstrom (12, 24, 36 V) oder Wechselstrom (115, 230, 400 V) ausgelegten Modelle sind optional mit einer breiten Auswahl an Steuerungen und Zubehör lieferbar.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
WhisperTrak
Thomson WhisperTrakTM Linear Actuators are the newest addition to our well-known electric linear actuator family. This actuator sets a new standard for personal mobility, medical, rehab, office and domestic applications. It is small, quiet, washdown-proof and created from the accumulated knowledge that Thomson has gathered by being the actuator industry leader for over 40 years.
Learn more about WhisperTrak >Electrak DC
Thomson bietet seine Electrak® Linearaktuatoren in gleichstrombetriebenen Ausführungen an. Diese Modelle setzen mit zusätzlichen Funktionen und Leistungsmerkmalen unsere Tradition als Hersteller qualitativ hochwertiger Produkte fort. Mit vielfältigen Optionen wie serienmäßige und kundenspezifische Hublängen, Montage mit Gabelkopf und Drehzapfen, Kugel- oder ACME-Spindelantrieb und einer Auswahl an DC-Steuerungen bietet Thomson eine passende Lösung für praktisch jede Anwendung.Erfahren Sie mehr über die Electrak DC-Baureihe >
Electrak AC
Thomson bietet seine Electrak® Linearaktuatoren in wechselstrombetriebenen Ausführungen an. Diese Modelle setzen mit zusätzlichen Funktionen und Leistungsmerkmalen unsere Tradition als Hersteller qualitativ hochwertiger Produkte fort. Mit vielfältigen Optionen wie serienmäßige und kundenspezifische Verfahrwege, Montage mit Drehzapfen und Gabelkopf, ACME- oder Kugelgewindetrieb und einer Auswahl an AC-Steuerungen bietet Thomson die passende Lösung für praktisch jede Anwendung.Erfahren Sie mehr über die Electrak AC-Baureihe >
Electrak Antriebslos
Die antriebslosen Aktuatoren der Electrak®-Serie wurden für Kunden entwickelt, die entweder ihr eigenes Stellmotorsystem auswählen möchten oder eine Lösung für den Synchronbetrieb mehrerer Aktuatoren benötigen. Für die Zusammenschaltung mehrerer Einheiten sind auch Bausätze für Synchronbetrieb sowie weitere Zubehörteile erhältlich.Erfahren Sie mehr über die antriebslose Electrak-Baureihe >
Hubsäulen
Die selbsttragenden und höhenverstellbaren Hubsäulen eignen sich ideal für Anwendungen in Haushalt, Medizin, Gesundheit/Fitness und Arbeitsplatzumgebungen, bei denen Ein- und Ausfahrbewegungen erforderlich sind. Die auf einen gleichmäßigen, leisen und wartungsfreien Betrieb ausgelegten Hubsäulen bestehen aus eloxierten, extrudierten Aluminiumprofilen, die ineinander versenkt werden. Die Ausführung der Bewegung erfolgt über einen eingebauten Linearaktuator der Electrak-Reihe. Das Resultat ist ein umfassendes, kompaktes und sofort einsatzbereites Paket.Erfahren Sie mehr über Hubsäulen >
Kolbenstangenlose Aktuatoren
Die kolbenstangenlosen LM80-Aktuatoren sind speziell einen leisen Betrieb ausgelegt und für den Einsatz in Haushalt und Medizin vorgesehen. Das über den gesamten Verfahrweg hinweg vorhandene T-Nut-Design machen den Einbau zu einem Kinderspiel. Die Aktuatoren sind mit einer Baugruppe aus DC-Motor und Getriebe ausgestattet, die den Schlitten über eine Kugel- oder Gewindespindel antreibt. Sie bestehen aus einem eloxierten, extrudierten Aluminiumprofil und sind für die vertikale oder horizontale Montage lieferbar.Erfahren Sie mehr über kolbenstangenlose Aktuatoren >
Drehaktuatoren
Die DGB-Rotationsaktuatoren sind in verschiedenen DC-Motor- und Getriebekombinationen für Anwendungen erhältlich, die eine Drehung der Welle in beide Richtungen erfordern. Die Produktreihe ist mit verschiedenen Montagekonfigurationen lieferbar und mit einer lastbegrenzenden Kupplung zum Schutz der Aktuators vor Überlastung ausgestattet. Zu den Designoptionen zählen u.a. eine doppelte Abtriebswelle, manuelle Übersteuerung und Gabelkopfmontage.Erfahren Sie mehr über Rotationsaktuatoren >

Von der Hydrailik zur Elektrik: Industrie-Linearaktuatoren