Electric Actuators | Linear Actuators

Vor über vierzig Jahren führten wir unsere ersten Aktuatoren zur Steuerung von Hilfsgeräteantrieben in Gartentraktoren und landwirtschaftlichen Maschinen ein. Unser Sortiment an Linearaktuatoren wurde seitdem beständig erweitert und reicht heute von einfachen Fernbedienungslösungen bis zu komplexen Präzisionssteuerungssystemen.

Warum elektrische Antriebe? Elektrische Aktuatoren sind wirtschaftlicher als ihre hydraulischen und pneumatischen Gegenstücke, wobei die Kraftübertragung sauberer, einfacher und energieeffizienter erfolgt. Elektrische Aktuatoren lassen sich einfach mit programmierbaren Steuerungen integrieren und erfordern nur einen geringen Wartungsaufwand. Außer unter extremen Bedingungen sind keine Ersatzteile und Schmierung erforderlich.

Industrie-Linearaktuatoren sind elektrische Aktuatoren, die in typischen Anwendungen mit geschlossenem Regelkreis verwendet werden, die mit 12, 24 und 36 VDC oder 115, 230 und 400 VAC arbeiten. Linearaktuatoren eignen sich für verschiedenste Einsatzbereiche wie Land- und Bauwirtschaft, Bergbau und Industrie und werden zur Steuerung von Sitzen, Hauben, Türen, Abdeckungen, Drosselklappen und zahlreichen weiteren Vorrichtungen verwendet. Sie sind ideal für medizinische Geräte, Gesundheit und Fitness, Büro- und Unterhaltungsgeräte sowie Anwendungen in der Schifffahrt geeignet.

  • Unsere Linearaktuatoren der Electrak-Serie sind mit einer Druckstange ausgelegt, die bis zu 914 mm Länge und dynamische Tragzahlen von bis zu 6800 N erreichen kann. Sie sind in Ausführungen mit Kugel- oder ACME-Spindelantrieb sowie Schneckengewindetrieben erhältlich und für die Gabelkopf- oder Zapfenmontage vorgesehen.
  • Hubsäulen-Linearaktuatoren sind vertikale, selbsttragende Hubeinheiten, die primär in medizinischen und Büroumgebungen eingesetzt werden, z. B. für Zahnarztstühle, einstellbare Computertische, Rollstühle und Fitness-Ausrüstung.
  • Kolbenstangenlose Linearaktuatoren sind in vertikalen und horizontalen Ausführungen mit einer T-Nut für seitliche Schlittenanwendungen erhältlich. Sie sind für medizinische und Bürogeräte vorgesehen, bei denen seitliche Lasten gehoben werden müssen.

Erfahren Sie mehr über unsere Linearaktuatorprodukte>>

Präzisionslinearaktuatoren sind elektrische Aktuatorzylinder, die in Wechselstromsystemen mit geschlossenem Regelkreis und Antriebssteuerung zum Einsatz kommen. Unsere ECT-Serie von Linearaktuatoren wurde speziell für hochpräzise Druckstangenanwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Positioniergenauigkeit, Geschwindigkeit und Vorschubkraft benötigt werden. Die verfügbaren Motoren für elektrische Aktuatoren umfassen dreiphasige Wechselstrom-Servomotoren und dreiphasige Induktionsmotoren für die parallele Montage mit Riemenantrieb oder Getriebe bzw. mit gerader Bauform für den Direktantrieb.

Erfahren Sie mehr über unsere Präzisionslinearaktuator-Produkte >>