Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak HD Linearaktuator
NEU! Jetzt auch mit Unterstützung des CANopen Kommunikationsprotokolls

Electrak HD Linearaktuatoren

Die Linearaktuatoren der Reihe Electrak HD bieten flexible integrierte Steuerungsfunktionen, hervorragende Leistung und unübertroffenen Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Beim Electrak HD handelt es sich um einen smarten elektromechanischen Linearaktuator, dessen integrierte Elektronik in vielen Fällen separate Steuerungseinheiten überflüssig macht. Seine extrem hohen Schub- und Zugkräfte mit Lastbereichen bis zu 16 kN eröffnen ein deutlich breiteres Anwendungsfeld für den Umstieg von hydraulischer auf elektrische Antriebstechnologie. Dazu erfüllt er die strengsten Abnahmekriterien für OEM-Komponenten, einschließlich IP69K.

Webinar: Produktvorstellung Electrak HD >

 

Video: Electrak HD – Stark, Intelligent, Robust >

 

Video: Smarte Aktorik: Konstruktion smarter Maschinen mit smarten Antriebskomponenten >

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der optimalen Auswahl!

Electrak HD – Technische Daten:

Leistungsangaben HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100 HDxx-B160
Eingangsspannungen
VDC
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
Min./Max.-Hublänge
mm
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/500 in
50-mm-Abstufungen
Max. dynamische Last
N
1700 2600 4500 6800 10.000 16.000
Max. statische Last, kN 18 18 18 18 18 18
Max. Geschwindigkeit ohne Last
mm/s
71 40 24 18 11 7
Max. Geschwindigkeit bei Volllast
mm/s
58 32 19 14 9 5
Stromaufnahme,
ohne Last / Volllast
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
12 V = 3 / 20
24 V = 1,5 / 10
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
12 V = 3 / 20
24 V = 1,5 / 10
Volllast-Einschaltdauer bei
25 ºC
25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Gewindetrieb- / Muttern-Typ Kugel / Sicherheitskugel-mutter Kugel / Sicherheitskugel-mutter Kugel / Sicherheitskugel-mutter Kugel / Sicherheitskugel-mutter Kugel / Sicherheitskugel-mutter

Kugel / Sicherheitskugel-mutter

Betriebstemperatur
ºC
-40 bis +70 -40 bis +70 -40 bis +70 -40 bis +70 -40 bis +70 -40 bis +70
Schutzart, statisch / dynamisch IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66
Haltemoment am Schubrohr
Nm
0 0 0 0 0 0
Max. Endenspiel
mm
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Salzsprühnebel-Beständigkeit
Stunden
500 500 500 500 500 500
Aktuator-Gewicht
kg
6,5 bei 100 mm
11,0 bei 1000 mm
6,5 bei 100 mm
12,2 bei 1000 mm
6,5 bei 100 mm
12,2 bei 1000 mm
6,5 bei 100 mm
12,2 bei 1000 mm
6,7 bei 100 mm
12,4 bei 1000 mm
7,0 bei 100 mm
9,4 bei 500 mm

Electrak HD – Produkt-Highlights:

  • Eingebauter SAE J1939 CAN-Bus
  • Synchronisierungsoption
  • Überlastschutz
  • Elektronische Abschaltpunkt-Kalibrierung
  • Endlagen-, Spannungs- und Stromüberwachung
  • Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange
  • Integrierte Handhilfsbetätigung
  • CE, RoHS und REACH-konform
  • Integrierte Elektronik
  • Dynamisches Bremsen / Lasthaltebremse
  • Temperaturüberwachung
  • Temperaturkorrektur
  • Anschlusskabel mit losen Enden
  • Gabelkopf-Optionen vorne/hinten

Electrak HD – Optionen:

  • EXX: Nur Überwachungssystem (EMS)
  • ELX: EXX + Endlagen-Ausgangssignal
  • EXP: EXX + Analoger Positionsausgang
  • EXD: EXX + Digitaler Positionsausgang
  • ELP: ELX + Analoger Positionsausgang
  • ELD: ELX + Digitaler Positionsausgang
  • LPS: EXX +  LXX + programmierbare Endlagenschalter + Signalabtaster
  • LXX: EXX + Niederstromschaltung
  • LLX: EXX + LXX + Endlagen-Ausgangssignal
  • LXP: EXX + LXX + Analoger Positionsausgang
  • CNO: Steuerung per Can-Bus SAE J1939 + rückführungslose Geschwindigkeitssteuerung
  • COO: Steuerung per Can-Bus CANOpen + rückführungslose Geschwindigkeitssteuerung
  • SYN: LXX + Synchronisierungsoption

Electrak HD – Anwendungsbereiche:

  • Wartung/Reparatur durch eine Person
  • Schnellwechsler
  • Nutzfahrzeuge
  • Maschinen im Straßenbau
  • Maschinen im Hoch-/Tiefbau
  • Ausrüstung von Schienenfahrzeugen
  • Logistiksysteme
  • Einsatzfahrzeuge
  • Rettungsfahrzeuge
  • Schaltanlagen

Electrak HD-Teilenummern durchsuchen
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang