springe zum Inhalt springe zur Navigation
Electrak HD Linearaktuator

Electrak HD Linearaktuator

Der Electrak HD – ein Hochleistungs-Linearaktuator neuester Generation. Er bietet flexible integrierte Steuerungsfunktionen, hervorragende Leistung und unübertroffenen Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Beim Electrak HD handelt es sich um einen neuen elektrischer Linearaktuator, dessen integrierte Elektronik in vielen Fällen separate Steuerungseinheiten überflüssig macht. Seine extrem hohen Schub- und Zugkräfte eröffnen ein deutlich breiteres Anwendungsfeld für den Umstieg von hydraulischer auf elektrische Antriebstechnologie. Damit nicht genug, erfüllt er die strengsten Abnahmekriterien für OEM-Komponenten, einschließlich IP69K.

Webinar: Einführung in die neue Electrak HD >

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der optimalen Auswahl!

Electrak HD – Technische Daten:

Leistungsangaben HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100
Eingangsspannungen
VDC
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
12VDC
(Toleranz: 9-16)
24VDC
(Toleranz: 18-32)
Min./Max.-Hublänge
mm
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
100/1000 in
50-mm-Abstufungen
Max. dynamische Last
N
1700 2600 4500 6800 10.000
Max. statische Last, kN 18 18 18 18 18
Max. Geschwindigkeit ohne Last
mm/s
71 40 24 18 11
Max. Geschwindigkeit bei Volllast
mm/s
58 32 19 14 9
Stromaufnahme,
ohne Last / Volllast
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
12 V = 3 / 20
24 V = 1,5 / 10
12 V = 3 / 18
24 V = 1,5 / 9
Volllast-Einschaltdauer bei
25 ºC
25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Gewindetrieb- / Muttern-Typ Kugel / Sicherheitskugelmutter Kugel / Sicherheitskugelmutter Kugel / Sicherheitskugelmutter Kugel / Sicherheitskugelmutter Kugel / Sicherheitskugelmutter
Betriebstemperatur
ºC
-40 bis +85 -40 bis +85 -40 bis +85 -40 bis +85 -40 bis +85
Schutzart, statisch / dynamisch IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66
Haltemoment am Schubrohr
Nm
0 0 0 0 0
Max. Endenspiel
mm
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Salzsprühnebel-Beständigkeit
Stunden
200 200 200 200 200
Aktuator-Gewicht
kg
6,5 bei 100 mm
11,0 bei 1000 mm
6,5 bei 100 mm
12,2 bei 1000 mm
6,5 bei 100 mm
12,2 bei 1000 mm
6,5 bei 100 mm
12,2 bei 1000 mm
6,7 bei 100 mm
12,4 bei 1000 mm

Electrak HD – Produkt-Highlights:

  • Eingebauter J1939 CAN-Bus
  • Überlastschutz
  • Elektronische Abschaltpunkt-Kalibrierung
  • Endlagen-, Spannungs- und Stromüberwachung
  • Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange
  • Integrierte Handhilfsbetätigung
  • Zertifiziert gemäß CE, RoHS und REACH (EU)
  • Integrierte Elektronik
  • Dynamisches Bremsen / Lasthaltebremse
  • Temperaturüberwachung
  • Temperaturkorrektur
  • Anschlusskabel mit losen Enden
  • Gabelkopf-Optionen vorne/hinten

Electrak HD – Optionen:

  • EXX: Nur Überwachungssystem (EMS)
  • ELX: EXX + Endlagen-Ausgangssignal
  • EXP: EXX + Analoger Positionsausgang
  • EXD: EXX + Digitaler Positionsausgang
  • ELP: ELX + Analoger Positionsausgang
  • ELD: ELX + Digitaler Positionsausgang
  • LXX: EXX + Niederstromschaltung
  • LLX: EXX + LXX + Endlagen-Ausgangssignal
  • LXP: EXX + LXX + Analoger Positionsausgang
  • CNO: Steuerung per Can-Bus J1939 + rückführungslose Drehzahlsteuerung

Electrak HD – Anwendungsbereiche:

  • Wartung/Reparatur durch eine Person
  • Schnellwechsler
  • Nutzfahrzeuge
  • Maschinen im Straßenbau
  • Maschinen im Hoch-/Tiefbau
  • Ausrüstung von Schienenfahrzeugen
  • Logistiksysteme
  • Einsatzfahrzeuge
  • Rettungsfahrzeuge
  • Schaltanlagen

Produktfinder

Produktreihe

Hublänge

mmmm

Dynamische Tragzahl

NN

Hubgeschwindigkeit

mm/smm/s

Motorspannung

Spindeltyp

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

1. Wählen Sie das CAD-Format

 

2. Konfigurieren Sie Ihr Modell

Electrack_HD

 

3. Laden Sie Ihr Modell herunter

 

zum Seitenanfang