Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak 205 - Aktuatoren

Electrak 205 - Aktuatoren

Die Aktuatoren der Electrak 205-Reihe bieten eine Mehrschritt-Positionierungsfunktion über ein 10-Gang-Potentiometer zur präzisen Rückführungsteuerung bei Verwendung mit Aktuatorsteuerungssystemen von Thomson. Mit einstellbaren integrierten Endschaltern, die den Aktuator automatisch abschalten, kann die gewünschte Hublänge problemlos nach Bedarf eingestellt werden. Gehäuse und Motor sind vollständig abgedichtet und schützen alle internen Komponenten vor extremen Umgebungsbedingungen im Industriebereich.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten Electrak 205
Eingangsspannungen (VAC) 115 einphasig (60 Hz)
230 einphasig (50/60 Hz)
Max. Hublänge: mm (in) 610 mm (24 in)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 6800 (1500) *Beschränkungen beachten
Max. statische Last: N (lbf) 17800 (4000)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 52 (2.05)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 44 (1.75)
Einschaltdauer bei Volllast und 25 ºC (77 ºF) 25 %
Spindeltyp Kugel
Betriebstemperatur: ºC (ºF) -25 bis +65 (-15 bis +150)
Schutzart IP55
Kompatible Steuerungen Modellabhängig
Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells

Merkmale des Electrak 205

  • Verlängerungsrohr aus Edelstahl
  • System mit Kugelgewindetrieb
  • Elektrische Bremse zur genauen Positionierung
  • Motor mit Thermoschalter
  • Einstellbare Endlagenschalter
  • Hinterer Gabelkopf für Pin-zu-Pin-Montage
  • 10-kOhm-Potentiometer (385 Ω/Zoll)
  • Universelle Montagehalterung zur Rohrmontage
  • Langlebige Geradverzahnung aus Metall
  • Wartungsfrei

Electrak 205-Teilenummern durchsuchen
CAD-MODELLE

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang