Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak 1LL - Aktuatoren (lange Lebensdauer)

Electrak 1LL - Aktuatoren (lange Lebensdauer)

Electrak 1LL Linearaktuatoren wurden abgekündigt. Thomson bietet seinen Kunden auch weiterhin umfassende Unterstützung für ältere Produktreihen.Wir laden unsere Kunden jedoch dazu ein, sich mit unseren Vertriebs- und Anwendungsteams in Verbindung zu setzen, um neue, verbesserte Angebote zu besprechen.Wir empfehlen den Electrak 050-Aktuator als Ersatz für den nicht mehr hergestellten Electrak 1LL.

Nachfolgemodelle finden Sie in unserem Produktfinder für Linearaktuatoren oder kontaktieren Sie uns gerne.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten Electrak1LL (Long Life)
Eingangsspannung: VDC 12, 24
Maximale dynamische Tragzahl: N (lbf) 340 (75)
Maximale Geschwindigkeit: mm/s (in/s) 76 (3.0)
Maximale Hublänge: mm (in) 152 (6.0)
Schutzart IP65
Montagekonfiguration Gabelkopf
Spindeltyp ACME
Empfohlener Ersatz Electrak 050
Zum Seitenanfang