Applications

Bestückung und Palettierung
Hier dargestellt sind nur wenige von mehreren Möglichkeiten, wie Thomson mit seinen Produkten einen Mehrwert für Ihre Maschine erwirken kann. Dieser vierarmige Pick-und-Place Roboter kann beim Palletieren und Bestücken eingesetzt werden.

Etikettendruck und Scannen
Diese Abbildung zeigt einen dreiachsigen Portalroboter aus vier vormontierten Thomson-Linearsystemen mit Linearführungen und Kugelgewindespindeln, der entlang eines Förderbands platziert ist.

Stretchverpackung
Einachsige Antriebssysteme wie diese Stretchanlage stehen für beispiellose Qualität bei geringem Wartungsaufwand und kontrollierbaren Kosten.

Kartonverpackung
Die kundenspezifische Modifikation von Standardprodukten ist bei Thomson Routine. Individuelle Komplettlösungen sind über das gesamte Portfolio hinweg verfügbar.

Herstellung von PET-Flaschen
Kolbenstangenlose elektrische Aktuatoren von Thomson können die gebräuchlicheren Hydraulikzylinder ersetzen. Sie bieten eine präzisere Steuerung, einfachere Bauweise und höhere Geschwindigkeit.

Abfüllung
Die richtige Kombination aus Linearantriebskomponenten macht es möglich: Diese hochflexible Abfüllanlage wechselt mit minimaler Umrüstung zwischen den verschiedensten Arbeitsgängen.