springe zum Inhalt springe zur Navigation

Patientenhandling

Patientenhandling

Beim Patientenhandling zeichnet sich optimierte Ausrüstung dadurch aus, möglichst unauffällig im Hintergrund zu funktionieren. Thomson bietet vielfältige Komponenten für geräuschlose, vibrationsfreie und hochzuverlässige Krankentragen, Betten- und Badewannenlifte und vieles mehr. Darüber hinaus lassen sich die Geräte dank unserer Produkte einfach und präzise nach den individuellen Bedürfnissen der Patienten justieren (in der Höhe, zur Seite usw.). Mit seinen hochwertigen, dauergeschmierten Edelstahl-Linearführungen und weiteren technologischen Errungenschaften macht Thomson das Patientenhandling für das Pflegepersonal einfacher – und sicherer für die Patienten.

OP-Tische

Die kompakten Thomson 2BA-Linearführungen bieten auf den Vertikalachsen eine hohe Momentbelastung mit stoßfreier Bewegung, während sie plötzlichen Gewichtsverlagerungen bei gerade ausgerichtetem Rahmen problemlos standhalten.

Badewannen-Lifte

Für eine einfache und sichere Handhabung sind die elektrischen Aktuatoren von Thomson hier die beste Wahl. Das Aktuatormodell WhisperTrak wird per Ultraschallschweißen abgedichtet, sodass der Sitz einfach zu reinigen ist.

Durch Thomson optimierte Anwendungen:

  • Krankenwagentragen und Notbetten
  • Treppenlifte
  • Bettenlifte
  • Badewannenlifte
  • Behandlungsliegen und -tische
  • OP-Tische
  • Zahnarztstühle
zum Seitenanfang