Fördertechnik
Die Fördertechnik umfasst die Handhabung von Rohmaterial, die Bestückung und das Entladen von Maschinen, die Beförderung von Materialien und Waren von einem Ort zum anderen sowie den Transport des fertigen Produkts an seinen nächsten Bestimmungsort. Das Material kann vielfältige Größen, Gewichte und Formen besitzen, sodass die Ausrüstung für die Handhabung je nach der auszuführenden Aufgabe eine sehr spezielle Konstruktion erfordern kann. Die Linearantriebsprodukte von Thomson werden unter anderem in folgenden Anwendungen erfolgreich eingesetzt:
- Automatische und manuelle Hebe- und Transporthilfen
- Laufkransysteme
- Förderbandsysteme
- Versorgungseinrichtungen
- Bestückungsmaschinen
- Maschinen für Fertigungsstraßen
- Ergonomische Ausrüstung für Arbeitsplätze
Lösungen von Thomson für die Fördertechnik
Linearlager und -führungen
Unsere Linearführungen sind führend im Hinblick auf Qualität, Lieferung und Preis und haben sich als...
Zu Linearlagern wechseln >
Kugelgewindetriebe und Trapezgewindetriebe
Thomson genießt weltweit höchstes Ansehen und Vertrauen im Bereich der linearen Antriebstechnik und...
Zu Spindeln wechseln >
True-Planetengetriebe
True-Planetengetriebe sind in NEMA- und metrischen Baugrößen für alle Auslastungsgrade erhältlich...
Zu True-Planetengetrieben wechseln >
Linearantriebssysteme
Die Linearantriebssysteme von Thomson bieten eine Vielzahl von Antriebsmöglichkeiten sowohl in...
Zu Linearantriebssystemen wechseln >
Kupplungen und Bremsen
Thomsonverfügt über eine lange Erfahrung in der Herstellung von Qualitätsbremsen und -kupplungen...
Zu Kupplungen und Bremsen wechseln >
Linear- und Präzisionslinearaktuatoren
Die Aktuatoren von Thomson bieten eine große Auswahl an Hublängen und Tragzahlen für die...
Zu Aktuatoren wechseln >