springe zum Inhalt springe zur Navigation

Produkte

Linearführungen und -komponenten

Vor über 60 Jahren hat Thomson das sogenannte „Ball Bushing“-Kugelbuchsenlager erfunden und gilt seitdem als anerkannter Innovationsführer in diesem Bereich. Unsere L...

Profilschienen

Thomson bietet Ihnen für jede Anforderung die passende Profilschiene. Unser Angebot reicht von der ultrakompakten 5-mm-Schiene MicroGuide™ bis zur robusten, 55 mm breiten Se...

Kugel- und Trapezgewindetriebe

Wir verfügen über das größte Sortiment an Kugel- und Trapezgewindetrieben auf dem Markt – einschließlich gerollter und geschliffener Gewindespindeln, s...

Kupplungen und Bremsen

Unsere Federband- bzw. Reibungskupplungen und -bremsen versehen in den unterschiedlichsten, für die Lebensmittelverarbeitung typischen Einsatzbereichen ihren Dienst. Sie bilde...

Getriebe

Bei Präzisionsanwendungen in der Antriebstechnik, wo es auf ein günstiges Verhältnis zwischen Drehmoment und Volumen sowie eine gute Torsionssteifigkeit und ein geri...

Linearaktuatoren

Unsere robusten Linearaktuatoren bieten höchste Zuverlässigkeit für alle Anwendungen im Bereich der Achssteuerung. Dank verschiedener Optionen in puncto Hubläng...

Präzisions-Linearaktuatoren

Dank kompakter Abmessungen und höherer Belastbarkeit sind unsere Präzisions-Linearaktuatoren perfekt zur flexiblen Integration auf engstem Raum geeignet. Was die Versorgu...

Linearantriebssysteme

Unsere Linearantriebssysteme lassen sich praktisch überall gewinnbringend einsetzen. Die vormontierten Einheiten bewegen Lasten mit hoher Präzision bei engen Toleranzen....

zum Seitenanfang