springe zum Inhalt springe zur Navigation

Lebensmittelverarbeitung

Lebensmittelverarbeitung

Anwendung. Design. Leistung.

Thomson optimiert jeden Schritt zur Entwicklung langlebiger Lebensmittelverarbeitungsanlagen.

Ihr Engineering ist erst dann vollständig, wenn Sie die Möglichkeiten nutzen, die Thomson für optimierte Bewegungsvorgänge in Anlagen der Lebensmittelverarbeitung bereithält. Thomson entwickelt seit mehreren Jahrzehnten technologisch herausragende Komponenten, die sich einerseits flexibel einsetzen lassen und andererseits die Produktionseffizienz nach oben schrauben. Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen optimierten Beschaffungsprozess der Komponenten, die für ihre Langlebigkeit, Wasserverträglichkeit, Korrosionsbeständigkeit und hohe Leistung bekannt sind.

Die unübertroffenen Thomson-Komponenten:

1) Überlegene Produkte – Wir verfügen über die breiteste Auswahl an Standardprodukten, modifizierten Standardprodukten – bis hin zu individuell entwickelten Sonderlösungen.

  • Linearlager, Wellen und Führungen
  • Kugel- und Trapezgewindetriebe
  • Lineare Gleittische und -systeme
  • Linear- und Präzisionslinearaktuatoren
  • „Echte“ Planetengetriebe
  • Kupplungen und Bremsen

2) Überlegene Technologie – Unsere Produkte liefern grundsätzlich die versprochene Leistung; sie übertreffen zudem Ihre Erwartungen in puncto Qualität und Langlebigkeit.

  • Widerstandsfähigkeit gegen ätzende Reinigungsmittel und raue Einsatzbedingungen; Korrosionsfestigkeit dank 300er Edelstahl (303, 304, 316), UHMW- und Armalloy-Beschichtungen sowie vielen weiteren Optionen
  • Zertifizierte Sprühnebel-Beständigkeit bis 8,3 bar für Nassanwendungen
  • Lebensmittelechte Lube-for-Life Dauerschmierung >

3) Objektive Lösungen – Unsere unerreicht breite Produktpalette erlaubt Entwicklungen, die keine Kompromisse machen – gewährleistet durch unseren Anspruch technologisch unabhängiger Lösungen, die ausschließlich auf ein bestmögliches Ergebnis ausgerichtet sind. Wir verfügen über umfangreiche Möglichkeiten, Ihre Anwendungslasten und Bewegungsprofile zu testen, um optimale Lösungen zu entwickeln. Dabei nutzen wir unsere mehr als 60-jährige Erfahrung – von Standardprodukten über modifizierte Standardprodukte bis hin zu eigens entwickelten Sonderlösungen.

  • Sofort einsatzbereite Produkte für schnelle Markteinführung und hohe Kosteneffizienz
  • Umstieg von Hydraulik oder Pneumatik auf elektrische Aktorik
  • Online-Tools zur Produktauswahl und -dimensionierung

Integrieren Sie unsere Kompetenz in Ihren Entwicklungsprozess

Je früher Sie die erfahrenen Thomson-Ingenieure in Ihre Planung einbinden, umso mehr optimieren Sie die Leistung, Langlebigkeit und Kosteneffizienz Ihrer Maschinen. Nutzen Sie unsere Möglichkeiten der Analysen, Modifikationen und neuer Lösungsansätze. Profitieren Sie von intelligenter Standardisierung, die Ihnen mehr Flexibilität und eine schnellere Markteinführung sichert. Anschließen können Sie sich entspannt zurücklehnen und sich auf hervorragende Ergebnisse verlassen. Die Schlüssel zum Erfolg:

  • Wir entwickeln
    Standardplattformen, die sich problemlos individuell anpassen lassen.
  • Wir produzieren
    sofort einsatzbereite Produkte, mit denen unsere Kunden ihre Markteinführungszeiten verkürzen und Kosten senken.
  • Wir testen
    umfangreich an Ihren Systemen, um unsere Produkte innerhalb Ihrer konkreten Anwendung zu begutachten.

Verbinden Sie diese Vorteile mit unseren praxisbewährten, ausgeklügelten Komponenten und vormontierten Einheiten, und Sie erhalten ein optimiertes Projekt für Ihre Lebensmittelanlage.

Wir sind in einem breiten Anwendungsgebiet tätig:

  • Akkumulatoren
  • Beutelfüller
  • Mischer
  • Kapselfüller
  • Häcksler
  • Förderbänder
  • Kocher
  • Becherfüller
  • Schneidemaschinen
  • Entbeinungssysteme
  • Kipper
  • Aufzüge
  • Extruder
  • Abfüllanlagen
  • Formen, füllen und versiegeln
  • Wärmetauscher
  • Einspritzanlagen
  • Beschickung
  • Materialumschlag/Palettierung
  • Fleischverarbeitung
  • Rührwerke
  • Öfen
  • Pastetenformer
  • Bestückung
  • Beutelmaschinen
  • Pressen/Schneideanlagen
  • Waagen
  • Zerteiler
  • Aufschnittmaschinen

Anwendungen

Brot-Verpackungsautomat

Verpackungsautomaten mit zwei Bewegungsachsen leisten Erstaunliches beim Zusammenführen und Verpacken von Lebensmitteln wie Backwaren, Frühstücksflocken und Milchpro...

Aufspießeinheit/Produktionsstraße

Gerade in durchsatzintensiven, mehrachsigen Anwendungen spielen die Komponenten und Lösungen von Thomson ihre Stärken aus. Bei Aufspießeinheiten kommen Getriebe und...

Lebensmittel-Verkaufsautomat

Aktuatoren verschiedener Größe, Kugelgewindetriebe, Getriebeeinheiten und Linear-Komplettsysteme steuern die zahlreichen Stufen dieser Anwendung, bei der tiefgekühl...

Lebensmittelpresse

In Lebensmittelpressen können zahlreiche Komponenten und individuell entwickelte Komplettlösungen von Thomson zum Einsatz kommen. Für den Pressenmechanismus eignet s...

Entbeinungssystem

Diese hochbelastbaren Positioniersysteme sorgen für mehr Arbeitssicherheit, indem sie die schweren Tierrümpfe zum Entbeinen befördern. In dieser Anwendung werden Run...

zum Seitenanfang