Fertigungsautomation
Die Fertigungsautomation ist ein Markt, in dem die Linearantriebsprodukte von Thomson großflächig zum Einsatz kommen. Produkte von Thomson werden für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt – von kleinen, einfachen Maschinen bis zu den komplexesten Systemen, die man sich vorstellen kann. Wo immer ein Maschine benötigt wird, die etwas schieben, ziehen, heben, drehen oder bewegen soll, liefert Thomson eine passende Lösung. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören:
- Roboter und Manipulatoren
- Pressen, Schneiden und Kleben
- Drucken und Scannen
- Verpackung, Palettierung und Abfüllung
- Schweißen, Löten und Bohren
- Automatische Warenlager
- Messen und Überwachen
- Montage
Lösungen von Thomson für die Fertigungsautomation
Linearlager und -führungen
Unsere Linearführungen sind führend im Hinblick auf Qualität, Lieferung und Preis und haben sich als...
Weitere Informationen >
Kugelgewindetriebe und Trapezgewindetriebe
Thomson genießt weltweit höchstes Ansehen und Vertrauen im Bereich der linearen Antriebstechnik und...
Weitere Informationen >
True-Planetengetriebe
True-Planetengetriebe sind in NEMA- und metrischen Baugrößen für alle Auslastungsgrade erhältlich...
Weitere Informationen >
Linearantriebssysteme
Die Linearantriebssysteme von Thomson bieten eine Vielzahl von Antriebsmöglichkeiten sowohl in...
Weitere Informationen >
Kupplungen und Bremsen
Thomsonverfügt über eine lange Erfahrung in der Herstellung von Qualitätsbremsen und -kupplungen...
Weitere Informationen >
Linear- und Präzisionslinearaktuatoren
Die Aktuatoren von Thomson bieten eine große Auswahl an Hublängen und Tragzahlen für die...
Weitere Informationen >