Anwendungsbereiche

Thomson

Solarenergie

Die Aktuatoren und Hupspindeln von Thomson sind mit analoger und digitaler Rückführung für eine präzise Solarmodul-Nachführung erhältlich. In die Struktur kann eine auf individuelle Anforderungen zugeschnittene Lösung integriert werden.

Weitere Informationen >

Thomson

Windenergie

Die günstigsten Windbedingungen herrschen häufig an schwer zugänglichen Standorten, z. B. auf dem offenen Meer, mitten auf einem großen Feld oder auf Hügelspitzen. Raue Bedingungen erfordern robuste Lösungen – auf die Produkte von Thomson können Sie sich verlassen.

Weitere Informationen >

Warum Thomson?

Danaher Motion trägt mit seinen Produkten, die unter so anerkannten Markennamen wie Thomson, Kollmorgen, Pacific Scientific, Portescap und Dover vertrieben werden, seit mehr als 70 Jahren zur Steigerung der Effizienz und Produktivität komplexer Fertigungsprozesse bei. Unsere weltweite Anwendungserfahrung in zahlreichen Branchen versetzt uns in die Lage, bahnbrechende Innovationen zu entwickeln.


Die umfangreichste Linearantriebsreihe auf dem Markt
Zusätzlich zu einem umfangreichen Fachwissen in den Bereichen Anwendung und Engineering bietet Thomson die zurzeit vielfältigste Produktfamilie elektrischer Linearaktuatoren, Präzisionslinearaktuatoren und Hubspindeln auf dem Markt. Wir bieten Lösungen für ein breites Spektrum einzigartiger Anwendungen mit dynamischen Lasten bis zu 50.000 N. Thomson weiß, worauf es bei sauberer Energie ankommt, und ist bestrebt, Ihnen die Lösungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Unser Erfolg speist sich aus:

  • jahrzehntelanger Anwendungs- und Engineering-Erfahrung
  • robusten und zuverlässigen Produkten, die auch den härtesten Bedingungen standhalten
  • einer umfangreichen Produktreihe aus Standard- und Sonderprodukten
  • kundenspezifischen Designs für spezielle Anwendungen.

Robust und zuverlässig
Die für den Einsatz im Bereich der sauberen Energien vorgesehenen Produkte von Thomson sind robust und zuverlässig, halten extremen Umgebungsbedingungen stand und sind auf die Schutzart IP67 ausgelegt.


Technologie im Wandel
Hersteller überlegen sich sehr genau, wie Antriebssteuerungssysteme in ihre Anlagen integriert werden sollen. Früher kamen vorzugsweise pneumatische und hydraulische Systeme zum Einsatz, während heute zunehmend elektrische Linearaktuatoren zur Automation zahlreicher Aufgaben verwendet werden. Sie sind einfacher zu steuern, lassen sich besser in Steuerungssysteme integrieren und sind kleiner, leichter und sauberer als hydraulische Systeme – sämtlich Merkmale, die sich positiv auf die Leistung des Unternehmens auswirken. Elektrische Linearaktuatoren oder Hubspindeln machen vieles überflüssig:

  • hydraulische Pumpen, Ventile und Schläuche
  • mit Hydrauliksystemen verbundene Kosten und Platzbedarf
  • umweltgefährdende Flüssigkeiten und Leckagegefahr
  • den für hydraulische Systeme typischen, hohen Energieverbrauch
  • kostenintensive Probleme durch mangelnde Betriebssicherheit der Hydraulik (z.B. infolge von Verschmutzung)
  • Kosten und Zusatzaufwand für die Wartung der Hydraulikflüssigkeit

Bei Thomson sind kundenspezifische Lösungen Standard
Thomson ist branchenweit führend in der Entwicklung kundenspezifischer Ausführungen. Durch unsere Flexibilität und unseren einzigartigen Erfahrungsschatz bei der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen können wir unseren Kunden umgehend eine kosteneffektive Lösung anbieten, die exakt auf ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist.