Skip to content Skip to navigation

2/12/2015 | Auslegung und Auswahl von Präzisions-Linearaktuatoren – Gratis-Webinar für Konstruktionsingenieure

12.02.2015 KRISTIANSTAD, SCHWEDEN – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Achssteuerungslösungen, zeigt in einem neuen Webinar, wie Ingenieure die Konstruktion ihrer Maschinen optimieren können.

Das Webinar basiert auf den elektrischen Linearaktuatoren der Thomson PC-Serie. Diese Einheiten verfügen über eine größere Leistungsdichte in einer besonders kompakten Bauform und bieten zudem einen bis zu vierfach längeren Verstellweg im Vergleich zu anderen gängigen elektromechanischen Alternativen. Damit erhalten Maschinenentwickler die Möglichkeit, kompaktere Geräte zu entwickeln, die eine höhere Zuverlässigkeit und längere Laufleistung gewährleisten.

Die Aktuatoren der PC-Serie wurden speziell darauf optimiert, Ingenieuren den Umstieg von pneumatischer auf elektrische Linearantriebstechnologie zu erleichtern. Sie bieten einen Wirkungsgrad von über 80 % – im Unterschied zu normalerweise gerade einmal 10-15 % ihrer pneumatischen Pendants. Zudem benötigen sie weniger Wartung, vereinfachen das Maschinendesign, bieten deutliche Kosteneinsparungen und sind die ideale Lösung für den Dauerbetrieb unter Volllast, wenn gleichzeitig hohe Präzision und Zuverlässigkeit gefordert sind.

Das kostenlose Webinar wird am 25. Februar 2015 stattfinden und ist dazu gedacht, Konstruktionsingenieuren detaillierte technische Einblicke in die PC-Serie zu vermitteln. Vorgestellt werden die Produkte von Niklas Sjöström, Thomson Product Line Manager für Systemlösungen in den Regionen EMEA und Asien. Er wird ausführlich Schritt für Schritt erläutern, wie die Auslegung und Auswahl von Präzisions-Linearaktuatoren im Idealfall erfolgen sollte.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anmeldung und Einwahl, finden Sie unter:
http://goo.gl/rDBcju

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der Achssteuerung. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linear Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case® -Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearantrieben, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearsystemen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson das Linear Ball Bushing-Lager erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Achssteuerung immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik. Thomson Industries Inc. verfügt über Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien sowie über ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern.

Thomson, 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL, USA 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax);
Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Click to Enlarge Images:

 

back to top