Skip to content Skip to navigation

1/29/2014 | Industrielle Nutzfahrzeuge sind Dank des neuen Thomson Electrak® Drosselklappen-Aktuators einfacher zu konstruieren und leistungsstärker

29.01.2014 KRISTIANSTAD, SWEDEN - Augenfälligstes Merkmal des neuen Thomson Electrak® Drosselklappen-Aktuators ist seine extrem robuste und platzsparende Bauform. In Verbindung mit verschiedenen integrierten Funktionen bietet er eine gegen äußere Einflüsse unempfindliche, zuverlässige und vielseitige Drosselklappen-Betätigung. Damit profitieren Nutzfahrzeug-Erstausrüster von vereinfachten Konstruktionsverfahren, während sich die Besitzer über eine erhöhte Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen freuen können.

„Basierend auf mehr als 60 Jahren Erfahrung und Innovationskraft im Bereich der Antriebstechnik, erlauben das platzsparende Design und die elektromechanische Schnittstelle der Electrak Drosselklappen-Aktuatoren eine ergonomisch optimale Anordnung der Motor-Bedienelemente zugunsten einer verbesserten Bediensicherheit und -produktivität. Weitere Vorteile sind ein schnellerer Einbau, eine höhere Leistungsfähigkeit und ein praktisch wartungsfreier Betrieb. Damit nicht genug – die integrierten Elektronikoptionen regeln die Motordrehzahl automatisch, um so die Umweltbilanz des Fahrzeugs zu optimieren. Dadurch sind Kraftstoffverbrauch, Geräuschentwicklung und Abgasausstoß reduziert“, erklärt Håkan Persson, Produktmanager Linearaktuatoren bei Thomson in Schweden.

Ursprünglich wurde der Electrak Drosselklappen-Aktuator für die hoch angesetzten Standards der Hersteller von Automobilkomponenten konzipiert. Er eignet sich jedoch ebenso gut für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld. Der möglichen Anwendungsbereiche gibt es viele: Maschinen in Landwirtschaft und Baugewerbe, Militär- und Rettungsfahrzeuge, LKW, Gabelstapler, Massenverkehrsmittel, industrielle Automatisierung, Schifffahrt, Garten-und Landschaftsbau, Forstwirtschaft und Bergbau.

Der Aktuator ist in zahlreichen unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Der Käufer hat beispielsweise die Wahl zwischen 12 oder 24 VDC Versorgungsspannung, losen Kabelenden oder vorkonfektionierten Steckern sowie geradem oder rechtwinkligem Kabelausgang. Hinzu kommt eine Vielfalt an integrierten elektronischen Optionen wie ein analoger Stellungsrückmelder, elektronische Endlagenschalter und die Kommunikation über CAN-Bus. Zur weiteren serienmäßig enthaltenen Ausstattung gehören integrierte Montagebohrungen, ein Schneckenantriebssystem mit Edelstahl-Verlängerungsrohr (für 50 mm Verstellweg) sowie ein robustes, IP69K-zugelassenes, elektronisch beschichtetes Aluminiumgehäuse zum Schutz vor Korrosion. Darüber hinaus können maßgeschneiderte Sonderlösungen, um weiteren anwendungsspezifischen Vorgaben gerecht zu werden, angeboten werden.

Die Standardausführungen der Electrak Drosselklappen-Aktuatoren sind in zwei dynamischen/statischen Tragzahlbereichen von maximal 45/90 N oder 130/260 N erhältlich. Die zugehörigen Drehzahlbereiche ohne Last/mit Volllast liegen bei 96/83 mm/s bzw. 48/37 mm/s. Alle Modelle bieten einen Einschaltdauer bei voller Last von 50 %. Der zulässige Betriebstemperaturbereich beträgt -40 bis 85°C. Eine Sonderausführung für Temperaturen bis 125°C ist optional erhältlich.

Zusätzliche Informationen zu Leistungsmerkmalen und Vorteilen dieses neuen Produktes und wie die Fahrzeugentwicklung davon profitieren kann werden in einem aufgezeichneten, kostenlos zugänglichen Webinar erläutert:  http://goo.gl/GkqKHo   

Kurzprofil Thomson Industries, Inc.

Seit über 60 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der linearen Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linear Ball Bushing®- und ofilschienenlagern, 60 Case® -Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearantrieben, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearsystemen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson das Linear Ball Bushing-Lager erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Antriebstechnik immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik. Thomson Industries, Inc. betreibt Standorte in Nordamerika, Europa und Asien sowie über 2000 Vertriebsniederlassungen rund um den Globus.

Thomson Industreis, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL, USA, 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com;

www.thomsonlinear.com

 

back to top