Skip to content Skip to navigation

2/6/2013 | Video unterstützt Ingenieure bei der Entscheidung zwischen Kugelumlauf- und Leitspindel-Technologie

WOLFSCHLUGEN, DEUTSCHLAND – Thomson Industries hat ein Lehrvideo produziert, das die unterschiedlichen Vorteile von Kugelumlaufspindeln und Leitspindeln gegenüberstellt. Außerdem wird erklärt, wie für den jeweiligen Anwendungsfall die kosteneffizienteste Linearantriebslösung gefunden wird.

Tobias Münch, Thomson Product Line Specialist, erklärt dazu: „Kugelumlaufspindeln bieten eine unerreicht hohe Präzision kombiniert mit einer besonders sanften Bewegung. Hinzu kommt ein hoher Wirkungsgrad bei sehr geringer Reibung. Eine hochwertige präzisionsgeschliffene Leitspindel bietet wiederum eine hervorragende Wiederholgenauigkeit und Durchbiegungsfestigkeit. Im heutigen wirtschaftlichen Umfeld kann sich ein OEM-Hersteller durch die Auswahl der richtigen Komponenten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen – ohne Kompromisse an der Leistungsfähigkeit seiner Maschinen in Kauf nehmen zu müssen.“

Im Video behandelt Jeff Johnson, Thomson-Experte für Spindelantriebe, die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Spindelarten und gibt praktische Ratschläge zur Auswahl der passenden Komponente. Dabei geht er im Besonderen auf die zentralen Entscheidungskriterien hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten, Lastbeherrschung und Geräuschentwicklung ein.

Vor nunmehr 67 Jahren hat Thomson die reibungsfreie Lineartechnologie erfunden. Heute fertigt das Unternehmen nicht nur ein breites Standardprogramm an Leitspindel- und Kugelumlaufprodukten mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit – sondern verfügt zudem über das nötige Know-how, um Sonderlösungen für praktisch jede Einsatzanforderung zu entwickeln.

Das Video „Leitspindel- vs. Kugelumlaufspindeltechnik“ ist kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Thomson Industries unter folgender Adresse abrufbar: http://youtu.be/wgs1eCOf6ag

Wissenswertes über Thomson

Mit mehr als 60-jähriger Kompetenz im Bereich der Antriebstechnologie gilt Thomson als unangefochten führender Herstellern von Linear Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, präzisionsgeschliffenen und gerollten Kugelumlaufspindeln, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, und Linear-Komplettsystemen, ergänzt um vielfältiges, maßgeschneidertes Zubehör. Seit seiner Markteinführung des Linear Ball Bushing-Lagers im Jahr 1945 setzt das Unternehmen mit seinen Entwicklungen im Bereich der Antriebssteuerung immer wieder neue Maßstäbe, von denen Kunden aus allen Branchensegmenten, beispielsweise der Luft-, Raumfahrt- und Militärtechnik, langfristig profitieren. Thomson Industries Inc. verfügt über Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien sowie über ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern.

Hinweise an die Redaktion

  • Eine Word- und PDF-Version dieser Pressemitteilung, inklusive Bildmaterial, steht unter folgender Adresse zur Verfügung: http://goo.gl/FeX7e
  • Ein Screenshot dieses Videos steht online bzw. auf Anfrage in höherer Auflösung zur Verfügung.

Kontakt:

Thomson Industries Inc.
+49 (0) 7022 504-198       

back to top