精密滚珠轴承 | 不锈钢精密滚珠

60 多年以来,Thomson 精密滚珠一直是针对具体应用提供标准精密滚珠、精密滚珠轴承及特殊不锈钢滚珠的领导者。 为什么选择 Thomson 精密滚珠? 原因有三: 我们精密滚珠的品种、精密滚珠轴承技术及优质不锈钢滚珠材料。

访问我们的精密滚珠与精密滚珠轴承在线商店 >>

Thomson精密滚珠与精密滚珠轴承设计包含以下类型:

  • 形状各异的精密滚珠,包括平的、斜的切形、圆锥的和针型,一般用作硬抛光和成形刀具。
  • 钻孔精密滚珠轴承解决方案,涵盖完整精密滚珠轴承系列的尺寸、孔深(包括通孔)、直径和材料。
  • 镀膜精密不锈钢滚珠,增加层数以提高某些物理特性,如硬度、耐腐蚀性、降噪及电气特性。
  • 中空精密滚珠在重量极其敏感应用中最畅销。

提高我们质量的 Thomson 精密滚珠轴承和不锈钢滚珠技术类型包括:

  • A2LA 认可的校准实验室提供有效、高效、准确的校准,确保我们精密滚珠轴承的外形规则性。
  • 提升我们子总成的定制价值,包括全方位的不锈钢滚珠解决方案产品。 我们拥有广泛的内部工具室能力,实现不锈钢滚珠快速原型设计。
  • 不锈钢万向滚珠一般用以辅助各种物品的运输,常见诸于物料搬运系统中。
  • 保证所有精密滚珠轴承和不锈钢滚珠满足或超过美国轴承制造协会标准(ANSI/ABMA Std. 10-1989).
  • 通过 QA-9000 和 ISO 9002 认证。

Thomson 精密滚珠轴承材料类型包括(最常见):

  • 真空除气镀铬不锈钢滚珠(AISI E52100)具有精细表面光洁度、穿透加热淬火硬度和高负载容量—在自耗电极真空熔炼材料中表现优异。
  • 不锈钢滚珠(AISI 型 440C)具有最高硬度和表面光洁度,可采用双真空熔炼材料。
  • 不锈钢滚珠( AISI 型 302/316)具有非淬火硬度、均匀分布(在平行平晶上测定)的特点,一般为洛氏硬度“C”25 至 39†。 可选淬火洛氏硬度“B”75 至 90†。

 

试用我们的精密滚珠与精密滚珠轴承网上专卖店 >>