LinearRace 轴导轨配件
Thomson轴导轨配件和低轴导轨配件使您的直线导轨安装更为简便。 我们在支撑导轨上安装了镇静钢轴或者轻量管形轴,该导轨可立即进行螺栓紧固安装。 轴导轨配件避免了定制轴支撑设备设计和生产过程中可能遇到的很多问题。 无限运行长度和安装孔灵活性是为什么Thomson导轨配件是您应用最佳选择的又一原因。
让 Thomson 帮您做出选择!
- 60 Case LinearRace Shafting Configuration Tool >
- Thomson直线轴承 顾问 >
- Thomson LinearRace 轴系 顾问 >
- 轴导轨配件 3D交互式模型 >
| 支撑导轨组件类型 | 英制类型(in) | 公制类型(mm) |
|---|---|---|
| 支撑类型 | .25至3英寸 | 12至40mm |
| 轴类型 | 碳钢 不锈钢 铬板 管形 |
碳钢 不锈钢 |
| 支撑孔间距 | 标准 | T1 T2 |
| 支撑材料 | 铝 碳钢 球墨铸铁 |
铝 碳钢 |
轴导轨组件概览
- 低封装LSRA型可用于紧凑、刚硬直线运动系统
- Extra XSRA坚韧球墨铸铁型具有最大的系统强度
- 拥有工业标准预钻径向孔,与Thomson钻孔攻丝轴(PD)匹配