Thomson 60 Case 标准轴系
从非专业的视角来看,所有的轴区别并不大,生产实践和标准却显著影响着圆度、直线度、硬度以及所有其它Thomson客户所在意的轴系质量。 Thomson 60 Case 轴系具有最高质量标准,性能通过ISO 9000:2000 认证,而且在和Thomson滚珠衬套轴承一起使用时,具有最优的轴承性能和运行寿命。
让 Thomson 帮您做出选择!
- 60 Case LinearRace Shafting Configuration Tool >
- Thomson直线轴承 顾问 >
- Thomson LinearRace 轴系 顾问 >
- 标准轴 3D交互式模型 >
| 直径 范围 |
等级描述 | 选项 | 材料 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 英制: 1/8 英寸至 4 英寸 | L:XA, 开, 可调滚珠衬套轴承和轴台 , Super/Super Smart 轴承 S: 一种类型滚珠衬套 N: 针状滚珠轴承 D: 成套冲模轴承 XL: XR软支撑 G: 和Super滚珠衬套一起使用的深沟滚珠轴系 |
标准 预钻孔的 铬板 平接 深层 |
碳钢 440C不锈钢 52100 管形 316 不锈钢 |
切到指定长度 随机长度 随机长度 长 专门制造 |
| mm: 5至80 | MM: 和公制滚珠衬套一起使用(ISO H6 容差) | 预钻孔T1 孔型 预钻孔T2 孔型 |
碳钢 440C 不锈钢 52100 管形 |
切到指定长度 随机长度 随机长度 专门制造 |
标准轴系概览
- 多种材料类型选项可选
- 高品质生产工艺,专门开发合金钢材料
- 专门针对特定要求材料引入洛氏硬度值
- 精确控制Case Depth,保证一致质量
- 无中心研磨,使其具有行业领先的面漆,厚度最大仅8 Ra
- 圆度 L, S, D, M等级为.000080英寸以下,而N等级在.000050英寸以下
- 出厂时每英尺累积直线度为.001英尺以下
- 可以切割到您指定的长度
- 订购时已带有径向钻孔和内螺纹,可用于连续轴支撑导轨
- 可抵抗腐蚀环境