Thomson特别加工轴系
在不了解的人的眼里,轴也许是一样的,但实际生产和标准,将显著影响表面抛光度,圆度,直线度,硬化层深度以及硬度。 Thomson 60 Case 轴系具有最高质量标准,性能通过ISO 9000:2000 认证,而且在和Thomson滚珠衬套轴承一起使用时,具有最优的轴承性能和运行寿命。
Thomson非常乐于为您的任何特殊加工需求提供报价咨询。 为了我们之间更高效地沟通,我们需要看到您的原始产品图纸或技术描述。 让我们的应用工程支持团队协助您。
即刻来电! 1-540-633-3400
让 Thomson 帮您做出选择!
特殊加工概览
- 高质量的AISI 1566 钢可保证热过程下,产品具有持续、同质的微观结构以及正确的相应。
- 行业领先的标准面漆厚度,最大仅8Ra,轴承使用寿命更长。
- 可选工业标准径向预钻孔和内螺纹,用于连续轴支持导轨
- 可按每份定制图纸或应用需求专门生产