Thomson 60 Case Quick 轴系
授权Thomson分销商或终端用户可预先订购Thomson60 Case Quick ,以防止第三次转换失败或其他紧急情况。 通常分销商钟意于自身订购机器长度尺寸零件,并不想购买或出售其他长度尺寸的零件。 所有Thomson Quick Shaft轴系是将油保留并放置在VCI包里,可长时间存储,标签标记方便使用。
让 Thomson 帮您做出选择!
- 60 Case LinearRace Shafting Configuration Tool >
- Thomson直线轴承 顾问 >
- Thomson LinearRace 轴系 顾问 >
- Quick Shaft 3D交互式模型 >
| 直径/长度 范围 |
等级描述 | 选项 | 材料 |
|---|---|---|---|
| 英寸: 直径 1/4至2英寸 长度: 6至72英寸 |
L:XA,开,可调节滚珠 衬套轴承和轴 台,Super bearings和 Super Smart 轴承 |
标准 预钻孔 铬板 平接 |
碳钢 440C不锈钢 52100管形 |
| 公尺: 直径 10至40mm 长度 250至2000mm |
MM: 和公制滚珠衬套一起使用(ISO H6 容差) 仅限碳钢 |
标准 |
碳钢 |
Quick轴系概览
- 英制和公制尺寸
- "L"容差等级英寸 和 "MM" 容差等级英尺
- 标准碳钢,440C不锈钢,52100管形
- 预钻孔和铬板平接标准选项