RediMount™ 系统

RediMount™ 系统

Thomson 的RediMount™系统设计用于方便地将客户指定的电机整合到我们的直线运动产品,是一款电机安装增强系统,大大降低了成本,并减少了交货时间。 还可实现无定制或增加整个单元长度。 简单,安装无需对准。

一般而言,大部分电机有五项关键特性来定义安装接口,而且每个电机均不相同。

  • 电机轴系直径
  • 电机轴系长度
  • 电机先导直径
  • 安装螺栓尺寸
  • 安装螺栓圆周

RediMount™系统新增了一中间罩,并将其整合至滑块的电机终端块。 该罩壳并不改变电机终端块的整体长度,只是通过加工以匹配上述关键电机特性。 该系统的先导特性允许电机安装中滑块以任意配置进行定向(水平、垂直、倾斜、或倒置)。