搬运部件

Thomson的物料搬运单元设计用于各类工业应用所用的各种手动、电动以及自动化设备。 这些物料搬运单元产品均可彼此配合使用,从设计上,也可与MovoZ伸缩直线提升单元配合使用。  物料搬运单元这些产品使用了积压成型的阳极铝型材,重量轻,安装方便,并且抗抗化学腐蚀。 这些物料搬运单元采用模块化设计理念,拥有丰富的附件,可组合使用,能满足任何系统的搬运需求。 使得再配置极其简单容易。

Movolift

物料搬运单元: Thomson的Movolift 系统由一个安装到机架上的 MovoZ Z3 提升柱、齿轮箱、三相异步制动电动机和限位开关构成。 这种组合设计是准备用于Mocorail或者Tollobelt系统中的悬架。 了解更多Movolift物料搬运单元相关内容 >

Movorail

物料搬运单元: Thomson的Movorail系统已经在工业领域通过了20余年的反复实验验证,在当今的市场上,已成为轻型导轨系统的领跑者。 采用高等级的模块组合,这些装置的安装十分简单容易,同时还提供众多附件。 了解更多Movorai物料搬运单元l相关内容 >

Tollobelt

物料搬运单元: Thomson的Tollobelt高架无杆执行器采用皮带传动,滚柱导轨的设计在许多高速加工应用中已反复测试验证。 这些轻便的无杆系统可同步使用中间轴,而且每个单元可以安装多达4个小车。 了解更多Tollobelt物料搬运单元相关内容 >