直线提升单元
Thomson 的 Thomson 直线提升单元,如同其名字一样,设计用于提升负荷。 These products are capable of multiple unit combinations for applications requiring X-Y axis.
该设计的产品系列包括(区域供货可能受限):
MovoZZ2/Z3
MovoZ ZB
Speedline WHZ
MovoZ Z2/Z3 提升单元
MovoZ 提升单元不仅可以垂直使用,也可以倾斜、水平甚至倒过来使用(只限Z2)。 这种执行系统节省空间,具备大量优点,传动精密、平衡。 这种单元可以提供双型材型(Z2)或者三型材型(Z3)。
Learn More >MovoZ ZB
Thomson MovoZ ZB 是为了垂直升降用途,而设计一个线形驱动装置。 运动构件(一个具有下端板的挤制铝外型)装于支架驱动站周围,并和负载连接 并和负载连接电动机驱动皮带将横穿模板和驱动站。 模块和负载辅板将一起沿着安装在驱动站的球形导向装置移动。
Learn More >