Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies
Thomson已有60多年直线运动系统生产经验。 我们知道选购直线运动系统时的影响因素很多。
我们的直线运动系统驱动技术有两种设计类型: 滚珠丝杠或梯形丝杠,以及传送带系统。
- 丝杠驱动的直线运动系统设计用于对推力、刚度、精度有高要求的重型负载、中等速度的应用中。
- 当加速度即速度是第一考虑因素时,则选择皮带传动的直线运动系统。
我们的直线运动系统导轨技术有三种独特的设计: 高精度的滚珠导轨、坚固的棱形导轨及高速的导向滚轮导轨。
- 高精度的直线运动系统滚珠导轨有两种类型。 第一种负载能力优异、精度高且预期使用寿命更长。 第二种则基于商业设计风格,运行平稳安静,精度极高。
- 独特的自调心棱形导轨采用棱形高分子衬套,可直接在阳极化型材表面上运行。 采用棱形导轨可以提供性价比高、平稳、可靠及无需维修的导向直线运动系统。
- 导向滚轮类型则完美地结合了刚度和动态性能。 滚轮导轨负载能力高,速度快,加速性能好,是动态应用的理想选择。
Thomson的部件和技术几乎可以满足各种直线运动系统的需求。 而且我们的直线运动系统还可以提供额外特性,如污染的覆盖带、单滑架或双滑架(左/右侧移动)、集中式润滑以及单/多轴解决方案。 Thomson 直线运动系统分类如下:
- 滚珠丝杠驱动、滚珠导向产品设计用于提供高推力、高精度和高刚度。
- 滚珠丝杠驱动、滑块驱动产品设计用于苛刻环境的低成本、高推力直线运动系统。
- 皮带驱动、滚珠导向产品设计用于动态应用中的平稳运行,可以提供高速度、大加速度、高负载能力,且使用寿命长。
- 皮带驱动、滑块导向直线运动系统设计用于对高速、大加速度、低维修及平稳运行有高要求的动态应用。
- 皮带驱动、滚轮导向直线运动系统设计用于对高速、大加速度、平稳运行及中至高负载能力有高要求的动态应用中。