搬运部件

Thomson 的物料搬运单元设计用于各类工业应用所使用的手动、电动和自动化设备。 这些产品都可以彼此配合使用,从设计上,也可以与MovoZ伸缩型直线提升单元配合使用。  这些产品使用了挤压成型的阳极铝型材,重量轻,安装方便,并且抗化学腐蚀。 这些单元采用模块化设计理念,拥有丰富的附件,可以组合使用,能满足任何系统的搬运需求。 这使得重新组装工作简单、方便。

产品包括如下系列:

Movorail

Tollobelt

Movolift

Movolift

汤姆森 Movolift 系统由一个安装到机架上的 MovoZ Z3 提升柱、齿轮箱、三相异步制动电动机和限位开关构成。 这种组合设计是准备用于 Movorail 或 Tollobelt 系统中的悬架的。

Learn More >

Movorail

汤姆森 Movorail 已经在工业领域通过了20年的实验和证实,如今在市场上,并且已经成为了轻型轨道系统的领先者。 采用高等级的模块组合,这些装置的安装十分简单容易,附件的供应范围十分广泛。

Learn More >

Tollobelt

汤姆森 Tollobelt 高架无杆传动装置通过皮带驱动,滚柱导轨的设计在许多高速加工应用中得到了试验和证明。 这此轻型的无杆传动系统可同步使用中间轴,并且每个单元可增加到四个触轮。

Learn More >