滚珠丝杠单元: 滚珠导向
Thomson由滚珠丝杠驱动、滚珠导向的定位滑块专为需要高推力与高负载、高精度与高硬度的坚固应用而设计。
Let Thomson Help You Make Your Selection!
2DB (SuperSlide)
2DB 定位平台(即之前的SuperSlide 2dB)是一个全长度支撑系统,设计用于刚性应用中移动中型到重型负载。 这些单元最大行程可达2438 mm(96英寸),可提供高达1557N(350lbf)的直线动态负载力,运动速度可快达1059mm/s(41.7英寸/秒)。 双LinearRace轨道套件支持带标准NEMA电机安装的集成滚珠或梯形丝杠组件。更多有关 2DB (SuperSlide) 的信息 >
2EB (SuperSlide)
Thomson 的 SuperSlide 2EB 定位滑块为一全长度支撑系统,使用英制标准单元的整体丝杠组件。 这些单元基于 Thomson 的 Round Rail 技术,可很好地处理中型至重型负载应用。更多有关 2EB (SuperSlide) 的信息 >
2HB (AccuSlide)
AccuSlide 2HB是Thomson连续支撑ProfileRail系统的高性能标准供货滑块,使用方形轨道技术。 该单元设计用于在严苛应用中吸收极高的负载扭矩,提供优良的使用寿命。了解更多2HB(AccuSlide)相关内容 >
2RB (SuperSlide)
Thomson 的 SuperSlide 2RB 定位滑块是一连续及周期性支撑系统,带整体丝杠组件,可支持公制与英制标准单元。 这些单元基于Thomson的Round Rail技术,可在需要中等硬度及刚性的应用中很好地工作。了解更多2RB(SuperSlide)相关内容 >
MF (Movopart)
Thomson 的 Movopart MF 无杆驱动滑块有两种型号: M (单螺母) 与 MD (双螺母)。 该产品系列的滚珠导向型设计用于以低摩擦提供高负载能力,从而实现精确定位。 覆盖带张紧器延长了覆盖带寿命,保护丝杠与导轨不受污染,且无需在磨耗时调节张力。了解更多MF(Movopart)相关内容 >
MLSM (FORCELine)
Thomson 的 FORCELine MLSM60D/80D 定位滑块包含专利导轨与丝杠支撑系统。 向装置呈分离状态,并以45°角放置以减少整体高度。 带专利塑料覆盖带,可以任意方向安装。了解更多MLSM (FORCELine)相关内容 >
MS (MicroStage)
Thomson的MicroStage MS 超紧凑直线滑块台是当今市场上最紧凑、成本最低、重量最轻的滚珠丝杠系统之一。 该导轨的设计基于 Thomson 的 Super 滚珠衬套技术,是在狭窄区域实现自动化的理想选择。了解更多MS (MicroStage)相关内容 >
TF (Rapidtrak)
Thomson 的 Rapidtrak 系列直线无杆驱动滑块通过滚珠丝杠驱动与跨于执行器上承受负载的鞍座实现导向直线运动。 覆盖带张紧器延长了覆盖带寿命,保护丝杠与导轨不受污染,且无需在磨耗时调节张力。 专为高推力、高精度、硬度及长行程应用设计。了解更多TF (Rapidtrak)相关内容 >
WM (POWERLine)
Thomson 的 POWERLine WM 定位滑块使用了专利丝杠支撑技术。 另外,其获得专利的塑料覆盖带系统可在脏乱环境中运行,使内部系统部件受到完全保护,且将摩擦减至最小。 该产品系列的WM40型号是特别为极小尺寸的微型应用设计。了解更多WM (POWERLine)相关内容 >
WV (POWERLine)
Thomson 的 POWERLine WV 定位滑块使用了专利丝杠支承技术。 另外,其获得专利的覆盖带系统可在脏乱环境中运行,使内部系统部件受到完全保护。 WV系列与WM系列的不同之处在于需要外部导轨。了解更多WV (POWERLine)相关内容 >