皮带驱动单元:滑轨导向

Thomson带型驱动器、Thomson 的滑动导向定位单元能极佳地适用于高速、高加速度动态型应用,且维护量小,运行平稳。 这引起低成本导向系统中和任一个都能适应恶劣的腐蚀性环境。

该设计的产品系列包括(区域供货可能受限):

Movopart MG

Rapidtrak TG

Movopart MG

Thomson 的Movopart 的无杆执行器滑动装置提供有双托架选项。 该产品系列的滚珠导向型产品的设计,具备中等精度、速度和推力的应用能力,摩擦小,可以实现精确定位。  围带延伸器具备自调整能力,可以延长围带的使用寿命,能防止带和导向装置的脏污。

Learn More >

Rapidtrak TG

Thomson 的Rapidtrak 系列直线无杆执行器滑动装置借助滚珠丝杆驱动器和架在执行器顶部用来承载负荷的鞍状装置,可以提供导向型直线传动。 围带延伸器具备自调整能力,可以延长围带的使用寿命,能防止带和导向装置的脏污。 适用于工业或物料搬运应用,并且需要高速,大行程。

Learn More >