滚珠丝杠驱动单元:滑轨导向

Thomson 的滚珠丝杠驱动器、Thomson 滑动导向定位滑动装置均针对低成本限制、高推力型应用而设计。 它们能很好地适应苛刻的环境,且可选提供防溅保护。

该设计的产品系列包括(区域供货可能受限):

BaseLine WB40

Movopart MG

Rapidtrak TG

Movopart MG

Thomson 的 Movopart 无杆执行器滑动装置有两种类型: M型(单螺母)和MD型(双螺母)。 该产品系列的滑块导向型产品设计用于提供较轻的负荷和速度型应用性能,且仍然可以提供精密定位功能。 围带延伸器延长了围带的使用寿命,防止丝杆和导向装置的脏污,减小了因磨损必须调整张紧度的必要性。

Learn More >

Rapidtrak TG

Thomson 的Rapidtrak 系列直线无杆执行器滑动装置借助滚珠丝杆驱动器和架在执行器顶部用来承载负荷的鞍状装置,可以提供导向型直线传动。 围带延伸器延长了围带的使用寿命,防止丝杆和导向装置的脏污,减小了因磨损必须调整张紧度的必要性。

Learn More >

BASELine WB

汤姆森 BASELine WB 线性驱动模块 (WB40/60) 可增加操作的可靠性,并且具有低维护要求的特点。 由于在铝型材中使用了低间隙的单螺母,可使这些装置能够被直接用螺钉安装到机架上。 被称为“动力桥”的线性驱动单元与电动机之间的紧凑接口现已有最早版本的相同的平面设计。

Learn More >