滚珠丝杠驱动单元:滚珠导向
Thomson 滚珠丝杠驱动型、滚珠导向的 Thomson 定位滑台设计用于高标准应用,这些应用需要大推力和业务负荷,且精确度和刚性要求均非常高。
该设计的产品系列包括(区域供货可能受限):
AccuSlide 2HB PowerLine WV SuperSlide 2DB/2EB/2RB
DS4/6 Rapidtrak TF R Series
ForceLine MLSM MicroStage MS VarioLine WZ
PowerLine WM Movopart MF URS Series
2EB
Thomson 的 SuperSlide 2EB 定位滑动装置是连续型支持系统,带有使用标准英制单位的集成式丝杆组件。 基于 Thomson 的圆形导轨技术,这些单元在需要搬运中至高负荷的应用中工作极好。
Learn More >
AccuSlide 2HB
Thomson AccuSlide 装置是一种高性能的滑动台,它是以Thomson方形轨技术为基础而设计的连续支承的双ProfileRail 系统。 该单元的设计,可以吸收极高的负荷扭矩,即使在苛刻的应用中,也具备卓越的使用寿命。
Learn More >SuperSlide 2RB
汤姆森 SuperSlide 2RB 定位滑动装置一种连续式和间歇式的支承系统。它同时采用了米制和英制标准单位的一体式丝杠组件。 由于采用了汤姆森环形轨道技术,所以这些装置能够在对中等刚度和刚度有要求的应用环境中很好地运行。
Learn More >Movopart MF
Thomson 的 Movopart MF 无杆执行器滑动装置有两种类型: M型(单螺母)和MD型(双螺母)。 该产品系列滚珠导向型产品的设计,可以提供高负荷能力,且摩擦小,以实现精确定位。 围带延伸器延长了围带的使用寿命,防止丝杆和导向装置的脏污,减小了因磨损必须调整张紧度的必要性。
Learn More >FORCELine MLSM
Thomson 的 FORCELine MLSM60D/80D 定位滑台采用了专利型导杆和丝杆支撑系统。 这些导杆彼此独立,以 45度角放置,以减少整体重量。 借助其专利型塑质围带,几乎可以从任何方向完成这些单元的安装。
Learn More >Rapidtrak TF
Thomson 的Rapidtrak 系列直线无杆执行器滑动装置借助滚珠丝杆驱动器和架在执行器顶部用来承载负荷的鞍状装置,可以提供导向型直线传动。 围带延伸器延长了围带的使用寿命,防止丝杆和导向装置的脏污,减小了因磨损必须调整张紧度的必要性。 这些单元都配合使用了大推力、高精度、钢性设计,并具有长行程功能。
Learn More >POWERLine WM Series
Thomson 的 POWERLine WM 定位滑动装置使用了专利型丝杆支撑技术。 除此之外,其专利型围带系统可以克服脏污环境,对内部系统组件实施了全方位保护,并将摩擦降至最小。 该系列的 WM40 型号产品,结构尺寸极小,是专门针对微型应用而设计。
Learn More >POWERLine WV Series
Thomson 的 POWERLine WV 定位滑动装置使用了专利型丝杆支撑技术。 除此之外,其专利型围带系统使其可以工作于脏污环境,对内部系统组件实施了全方位保护。 与 WM 系列不同的是,WV 系列需要外导杆。
Learn More >