直线运动系统
Thomson合并旗下各品牌的最具竞争力和互补性的直线运动单元高速产品,统一打造当前市面上最先进最齐全的产品线,涵盖最小最紧凑的直线运动系统到最大最坚固的直线运动单元高速产品。我们品种繁多的导轨和驱动系统不仅价格优惠,而且适合恶劣环境以及高速、高精度应用场合。Thomson 直线运动系统 ——完美直线运动系统的代名词。
Thomson助您轻松选型!
滚珠丝杠单元: 滚珠导向
直线运动系统(直线运动单元高速): Thomson由滚珠丝杠驱动、滚珠导向的定位滑块专为需要高推力与高负载、高精度与高硬度的坚固应用而设计。 了解更多直线运动系统(直线运动单元高速)--滚珠丝杠驱动相关内容: 滚珠导向单元 >
滚珠丝杠单元: 导向滑块
直线运动系统(直线运动单元高速): Thomson的滚珠丝杠驱动、导向滑块的定位滑块专为低成本、高推力的直线运动系统应用设计。 配上可选的冲洗保护,可在严苛环境良好运行。
滚珠丝杠组件
直线运动系统(直线运动单元高速): 滚珠丝杠组件模型BSA 是一套极平稳的直线运动系统,性能可靠、运行精密、价格优惠。可根据具体直线导轨进行预制设计,以相互匹配。
了解更多直线运动系统(直线运动单元高速)--滚珠丝杠组装型号BSA相关内容 >皮带单元: 滚珠导向
直线运动系统(直线运动单元高速): Thomson皮带驱动、滚珠导向的定位滑块专为需要高速、高加速动态应用中的平稳传动而设计。 该产品系列具有高达40m/s2的加速度及长使用寿命。
皮带单元: 导向滑块
直线运动系统(直线运动单元高速): Thomson 的皮带驱动、导向滑块的定位单元可完美适用于要求高速度、高加速、低维护与平稳传动的动态应用。 这些低成本的导向系统可调整适应严苛的化学环境。
皮带单元: 导向滚轮
直线运动系统(直线运动单元高速): Thomson 的皮带驱动、导向滚轮产品专为中高负载需要高速、高加速但要求平稳运动的动态应用而设计。
直线提升单元
直线运动系统(直线运动单元高速): Thomson 的直线提升单元专为提升负载而设计。 这些产品可为需要X-Y轴的应用组合多个单元。
直线杆单元
直线运动系统(直线运动单元高速): 此单元通常用在液压和气动缸需要更换为电子解决方案或杆型单元为首选解决方案时。 此类单元适合恶劣环境并可以用于阀门控制,塑料机械和多轴系统中的Z轴等应用。
搬运部件
直线运动系统(直线运动单元高速): Thomson的物料搬运单元设计用于各类工业应用所用的各种手动、电动以及自动化设备。 这些直线运动系统产品均可彼此配合使用,从设计上,也可与MovoZ伸缩直线提升单元配合使用。 这些产品使用了积压成型的阳极铝型材,重量轻,安装方便,并且抗抗化学腐蚀。 这些直线运动系统单元采用模块化设计理念,拥有丰富的附件,可组合使用,能满足任何系统的搬运需求。 这使得重新组装工作简单、方便。