定位滑轨/直线运动单元

Linear MOTIONEERING® New! Thomson 为其定位滑动装置和

直线单元产品发布了第一个基于网络应用的规格挑选与询价工具。 进入产品参数网页,只需五步就可获得任何需要的定向解决方案。 一旦选出了符合您的应用需求的解决方案集,就可以选择丰富的附件、电机和电机安装件。 在线填写交货订单,交货时间,以及其它订货信息。 点击下面的任意种类,在资料库中查找您所需要的产品资料。


 

滚珠丝杠驱动单元:滚珠导向

Thomson 滚珠丝杠驱动型、滚珠导向的 Thomson 定位滑台设计用于高标准应用,这些应用需要大推力和业务负荷,且精确度和刚性要求均非常高。

了解更多 >

滚珠丝杠驱动单元:滑轨导向

Thomson 的滚珠丝杠驱动器、Thomson 滑动导向定位滑动装置均针对低成本限制、高推力型应用而设计。 它们能很好地适应苛刻的环境,且可选提供防溅保护。了解更多 >

皮带驱动单元:滑轨导向

Thomson带型驱动器、Thomson 的滑动导向定位单元能极佳地适用于高速、高加速度动态型应用,且维护量小,运行平稳。 这引起低成本导向系统中和任一个都能适应恶劣的腐蚀性环境。了解更多 >

皮带驱动单元:导轮导向

Thomson 的皮带驱动、导轮导向单元用于高速、高加速,运动平稳,中度和高负载的应用。

 

了解更多 >

直线提升单元

Thomson 的 Thomson 直线提升单元,如同其名字一样,设计用于提升负荷。 These products are capable of multiple unit combinations for applications requiring X-Y axis.

了解更多 >

搬运部件

Thomson 的物料搬运单元设计用于各类工业应用所使用的手动、电动和自动化设备。 这些产品都可以彼此配合使用,从设计上,也可以与MovoZ伸缩型直线提升单元配合使用。  这些产品使用了挤压成型的阳极铝型材,重量轻,安装方便,并且抗化学腐蚀。 这些单元采用模块化设计理念,拥有丰富的附件,可以组合使用,能满足任何系统的搬运需求。 这使得重新组装工作简单、方便。

了解更多 >

RediMount系统

Thomson 的 RediMount™ 系统在滑座的电机止挡上直接添加了一个外壳。 中间外罩附加部件不会改变电机锁止块的总长。 定购时,此外罩被加工为与用户电机关键特性紧密配合,具体的即: 螺栓尺寸和电机法兰上的螺栓圆周直径,电机导向器直径和电机轴杆及长度。 注意导向器特性允许电机安装过程中滑轨采取任何结构形式(水平,垂直,倾斜或反向)。Learn More >

销售与服务

请致电 010 6515 0260

查询资料

Partner Login

Email此页