2DA 双轴 RoundRail 直线导轨系统
RoundRail的优点,固有的全方位自对准设计,使之安装在更大的公差表面时具有极好的平滑运行。 Super Smart滚珠衬套的自对准设计在平坦的安装表面上允许更大的偏移,这显著地减少了直线导轨的安装成本。 另外,这个性能也证明了直线导轨有抗腐蚀的选项其包括铬板或不锈钢轴以及抗腐蚀轴承。
2DA 双轴直线导轨有两个标准型号:
2DA 双轴直线导轨集成滑架 (英制、公制、 全长度、短长度)
2DA 双轴直线导轨模块化滑架(仅英制、全长度、短长度
同时参见:
2DA 概览
- 可选用1/2、 3/4、 和 1 inch直径系列
- 适用于任何驱动系统
- 预对准和预安装用于立即安装和使用
- 设计用于中等至重型负载
2DA 配件: 带有制动器的快速滑动系统
2DA 配件、带制动器的快速滑动系统在英制模型中仅适用于带集成滑架的2DA双轴直线导轨。 这个系统提供带有无限定位能力的手动锁定机械装置。 当激活锁定机械装置时既不会发生滑架安装表面变形,也不会在系统的滚珠衬套轴承上施加增加的负载。 2DA配件、带制动器的快速滑动(QuickSlide)系统,为最大刚度和无限运行提供完全支持的双轴组件。
- 仅用于工业标准英制中的集成滑架
- 带无限定位能力的手动锁定机械装置
- 可立即下架的 1/2、 3/4、和 1 inch尺寸选择
- 任何方向均具有高负载能力