2CA 双轴网状RoundARail直线导轨系统

2CA 双轴网

2CA 双轴网状RoundRail 直线导轨有着新型专利Super Smart滚珠衬套轴承比传统轴承高216倍寿命或6倍负载能力的特性。 2CA 双轴网状导轨是跨越或渡过一个间隙的理想选择其双LinearRace轴和焊接的整体网状设计能最大化扭矩并显著改善变形特性。 预对准用于快速和简易安装,2CA双轴网状导轨是设计用来运行实际上无摩擦运行的中等负载。

2CA直线导轨有三个型号:

2CA 双轴网状通用滑架工业标准英制
2CA 双轴网状通用滑架工业标准公制
2CA 双轴网状法兰集成滑架工业标准英制

2CA概览

  • 可选用 1/2、 3/4、 和1 inch直径系列
  • 可在垂直和水平方向增加安装的灵活性
  • 对于门架样式或‘桥梁’应用,预对准轴是末端支撑
  • 抗腐蚀型号在恶劣条件下也具有最高的性能

2CA 双轴网状通用滑架英制

  • 1 -带4个开放型Super Smart滚珠衬套轴承的法兰集成滑架
  • 2 - 垂直或水平的双端部支撑
  • 带集成网的双焊接60 Case LinearRace轴

2CA 双轴网状通用滑架公制

  • 1 - 带4个开放型Super Super Smart滚珠衬套轴承的通用集成滑架
  • 2 - 垂直或水平的双端部支撑
  • 带集成网的双焊接 60 Case LinearRace轴

2CA 双轴网状法兰集成滑架

  • 1 - 带4个开放型Super Smart滚珠衬套轴承的法兰集成滑架
  • 2 - 垂直或水平的双端部支撑
  • 带集成网的双焊接 60 Case LinearRace轴