1Px 末端支持RoundRail直线导向系统

1Px 全长度支撑

1Px全长度支撑(工业标准英制)RoundRail直线导轨具有全新专利的Super Smart滚珠衬套轴承,该轴承拥有传统轴承216倍的寿命或6倍的负载能力,均处于相同条件下。 RoundRail的优点,以及继承了Super Smart滚珠衬套轴承的全方向自对准设计,当安装到具有更大公差的预备平面时,该设计保证极端平滑的运行。

1Px 直线导轨有三种型号:

1PA单端持续支撑(两个单的或一个双轴台)
1PB双末端持续支撑(两个双轴台或四个单轴台)
1PC双末端持续支撑(带工作台,两个双轴台或四个单轴台
)

1Px概览 ( 的全长度支撑应用)

  • 可选用12、16、20、25、30、和40 mm直径系列
  • 节约成本: 节省您为拧紧导轨而准备好安装表面的时间和金钱
  • 用作负载支撑、运输和导向的解决方案
  • 用作有刚性需求

1PA单一全长度支撑

  • 2 - Super Smart滚珠衬套开放型轴台或者
  • 1 -Super Smart滚珠轴承开放型双轴台
  • 1 - 60 Case LinearRace轴支撑轨道组件

1PB 双全长度支撑

  • 4 - Super Smart滚珠衬套开放型轴台或者
  • 2 -Super Smart滚珠轴承开放型双轴台
  • 2 - 60 Case LinearRace轴支撑轨道组件

1PC 双全长度支撑 w/ 桌面

  • 4 - Super Smart滚珠衬套 开放型轴台 或者
  • 2 -Super Smart滚珠衬套开放型双轴台
  • 2 - 60 Case LinearRace轴支撑轨道组件
  • 1 - 带有工作物的安装桌面和滚珠丝杠组件附属孔