1Nx 末端支持RoundRail直线导向系统

1Nx 末端支撑

1Nx末端支撑(工业标准英制)RoundRail直线导向具有全新专利的Super Smart滚珠衬套轴承,该轴承有传统轴承216倍的寿命,或传统轴承6倍的负载能力。 Thomson RoundRail的优点为,继承了Super Smart滚珠衬套轴承的全方向自对准设计,当安装到具有更大公差的预备平面时,该设计保证极端平滑的运行。

1Nx 直线导轨有三种型号:

1NA单端支撑(两个单的或一个双轴台)

1NB 双末端支撑(两个双轴台或四个单轴台)
1NC 双末端支撑(台面带两个双轴台或者四个单轴台)

1Nx 概览

  • 8,12,16,20,25,30和40mm尺寸可选
  • 节约成本: 准备您的安装平面完成导轨的螺栓固定,节省时间与金钱
  • 制造用于龙门架与桥梁应用
  • 提供用于恶劣环境下的抗腐蚀型号产品

1NA 单端支撑

  • 2个Super Smart轴台或1个Super Smart双轴台
  • 1个60 Case LinearRace轴
  • 2个轴末端支撑台

1NB 双端支撑

  • 4个Super Smart轴台或2个Super Smart双轴台
  • 2个60 Case LinearRace轴
  • 4个轴末端支撑台

1NC 双端支撑带台面

  • 4个Super Smart轴台或2个Super Smart双轴台
  • 2个60 Case LinearRace轴
  • 4个轴末端支撑台
  • 1各带工件与滚珠丝杠组件附件孔的安装台面