1Dx 侧边安装 RoundRail 直线导轨系统

1Dx 侧边安装

1Dx 侧边安装(工业标准 Inch) RoundRail 直线导轨具备新专利Super Smart滚珠衬套轴承的特性, 比传统轴承高216X的使用寿命或者6X的负载能力。 RoundRail的优点,固有的全方位自对准设计,使之安装在更大的公差表面时具有极好的平滑运行。

1Dx 直线导轨有三种型号:

1DA单边安装(两个单一或一个双轴台)
1DB 双边安装(两个双或四个单一轴台)
1DC 双边安装(w/桌面、两个双或四个单一轴台)

1Dx 概览

  • 可选用 1/2、 3/4、 和1 inch直径系列
  • 全长度支撑设计增加刚度,提供无限的直线轨道运行长度。
  • 多功能的侧边支撑导轨组件几何参数可以优化安装能力
  • 侧边安装设计提供更大的拉力负载能力

1DA 单边安装

  • 2 - Super Smart滚珠衬套新型开放型轴台或者
  • 1 -Super Smart滚珠衬套新型开放型双轴台
  • 1 - 60 Case LinearRace轴侧边安装支撑轨道组件

1DB 双边安装

  • 4 - Super Smart滚珠衬套新型开放型轴台或者
  • 2 -Super Smart滚珠衬套新型开放型双轴台
  • 2 - 60 Case LinearRace轴侧边安装支撑轨道组件

1DC 双边安装w/桌面

  • 4 - Super Smart滚珠衬套修改开放型轴台
  • 2 -Super Smart滚珠衬套新型开放型双轴台
  • 2 - 60 Case LinearRace 轴侧边安装支撑导轨组件
  • 1 -带工作物附属孔的安装桌面