1Cx 末端支持RoundRail直线导向系统
1Cx末端支撑(工业标准英制)RoundRail 直线导向具有全新专利的Super Smart滚珠衬套轴承,该轴承有传统轴承216倍的寿命,或传统轴承6倍的负载能力。 具有RoundRail的优点,同时继承了Super Smart滚珠衬套轴承的全方向自对准设计,当安装到具有更大公差的预备平面时,该设计保证极端平滑的运行。
1Cx 直线导轨有三种型号:
1CA单端持续支撑(两个单的或一个双轴台)
1CB双末端持续支撑(两个双轴台或四个单轴台)
1CC 双末端持续支撑(台面带两个双轴台或者四个单轴台)
1Cx 概览
- 可用(英制)1/4,3/8,1/2,3/4,1,1-1/2和1-1/2 inch 的直径
- 节省成本: 准备您的安装平面完成导轨的螺栓固定,节省时间与金钱
- 用作如负载支撑,传送及导向的解决方案
- 用于有严格要求的全长度支撑应用
1CC 双端支撑带台面
- 4个Super Smart滚珠衬套开型轴台或
- 2个Super Smart滚珠衬套开型双轴台
- 2个60 Case LinearRace轴支撑导轨组件
- 1个带工件与滚珠丝杠组件附件的安装台面