RoundRail导向系统

该圆形导轨设备为预组装型,安装准备阶段可提供,用于广泛的扭矩或正常负载条件下,实现低摩擦、光滑、精确运动的配置。 圆形导轨市场应用包括工厂自动化,医疗,包装,机械工具,半导体,印刷,自动组装,航空和食品处理。 可提供滑动台来定制RoundRail直线圆形导轨,使其适用于带有电机、驱动、控制器和机电配件的完整多轴、承包系统。

 

圆形导轨优势:继承了RoundRail滚珠衬套轴承系统的固有能力,可适应扭转造成的对准误差而(由于滑架或基础机械不精确或机器变型导致)减小轴承部件上的应力。 全方向自对准的设计可以在圆形导轨其安装到具有更大的公差的预备平面时,实现提供极端平滑的运行。


Thomson Technical Videos

1Bx 末端支持

1Bx末端支撑RoundRail直线圆形导轨使用了全新专利的Super Smart滚珠衬套轴承,60 Case LinearRace轴系及末端支撑台。 (英制)

1/4、3/8、1/2、3/4、1、1-1/4和1-1/2英寸直径可选。 更多有关 1Bx 末端支撑的信息 >

1Nx 末端支撑

1Nx末端支撑RoundRail直线圆形导轨具有全新专利的Super Smart滚珠衬套轴承,60 Case LinearRace轴系及末端支撑台。 (公制)

8、12、16、20、25、30和40 mm直径可选。 更多有关 1Nx 末端支撑的信息 >

1Cx 全长度支撑

1Cx全长度支撑RoundRail直线圆形导轨使用了最新专利的Super Smart滚珠衬套轴承,60 Case LinearRace轴,以及全长度支撑导轨。(英制)

1/2、3/4、1、1-1/4和1-1/2 英寸直径可选。 更多有关 1Cx 全长度支撑的信息 >

1Px 全长度支撑

1Px全长度支撑RoundRail直线圆形导轨具有全新专利的Super Smart滚珠衬套轴承,60 Case LinearRace轴系及全长度支撑导轨。 (公制)

8、12、16、20、25、30和40 mm直径可选。 更多有关 1Px 全长度支撑的信息 >

1Vx FluoroNyliner

1VxFluoroNyliner RoundRail 直线圆形导轨系统是预组装的,在准备安装阶段就能在一个很大范围的扭矩或正常负载配置下提供低摩擦、平滑、精确运动,并且适用于受污染或冲刷的环境。(英制)

可选用1/2、 3/4、 1、 1-1/4、 和 1-1/2 英寸直径。 更多有关 1Vx FluoroNyliner 的信息 >

1Dx 侧边安装

在相同的外壳内1Dx侧边安装RoundRail直线圆形导轨能够增加使用寿命,并且结合我们的专利产品Super Smart滚珠衬套轴承可以有比传统轴承高216X的使用寿命或者6X倍的负载能力。(英制)

可选用 1/2、 3/4、 和 1英寸直径。 更多有关 1Dx 侧边安装的信息 >

2DA 双轴轨道

这个性能证明直线圆形导轨有极其低的窄型以及外部导轨在多个方向具有最大轴承空间的特性。 这提供给用户高的强度、偏转和滚动惯性能力。滑架完全支持最大(多方向)负载应用而无需担心轴的变形。 (英制)

可选用 1/2、 3/4、 和 1英寸直径。 更多有关 2DA 双轴轨道的信息 >

2CA 双轴网

2CA双轴网状直线圆形导轨设计保证高转动惯性能力、高刚度以及易安装性。双轴网状导轨有着新型专利Super Smart滚珠衬套轴承比传统轴承高216倍寿命或6倍负载能力的特性。 (英制)

可选用 1/2、 3/4、 和 1 英寸直径。 更多有关 2CA双轴网的信息 >

直线导轨配件

在大多数工业应用中保护滑架和轨道免受污染。更多有关直线导轨配件的信息 >