T-系列直线导轨
Thomson的T-系列是轻重量、灵活性强,可以替换所有钢制 Profile Rail。 这款高质量产品使用航空铝合金材料制造,使用了硬化钢负载轴承盘和滚珠路径,是需要减小质量惯性应用的理想选择。 这款铝制导向系统使用硬化钢插入滑架和导轨来为关键、高性能应用提供轻重量解决方案。
| 滑架 类型/尺寸 (mm) |
标准高 | 窄 | 窄 高 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | X | X | X | X |
| 25 | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X |
| 类型 | A | E | F | G |
T系列导轨产品特性
- 高弹性只能转变到N级径向损耗。
- 独有的U形通道构造使导可以轨弯曲以适应粗劣的机器底座及对准误差。
- 通过减少昂贵的机械基础和特殊工具来获得更低的安装成本和更少的安装时间。
- 可以立即替换传统全钢材料轮廓直线导轨。
T系列导轨的应用
- 飞机
- 汽车
- 机械机床
- 船舶
- 包装