MicroGuide®直线导轨
Thomson的MicroGuide® 是小型导向系统,在特定清洁室和水冲式应用中具有抗腐蚀性。 MicroGuide的两个轨道Gothic弧线滚珠沟槽几何设计可实现单导轨应用。 该不锈钢小型导轨系统也是半导体处理设备和医疗诊断设备小设计封装的理想选择。
| 滑架类型/ 尺寸(mm) |
标准 | 宽 |
|---|---|---|
| 5 | X | |
| 7 | X | X |
| 9 | X | X |
| 12 | X | X |
| 15 | X | X |
| 类型 | Z | WZ |
MicroGuide产品特性
- 工业标准即刻更换
- 440不锈钢建造(抗腐蚀、少量润滑或无需润滑)
- 高精度(高达 ±0.010mm)
- 极其平稳安静的运行
- 无限行程,小轮廓
- 唇形密封标准
- 单轨道/滑架应用高扭矩负载能力
- 整块长度达1米(尺寸为7mm-15mm)
- 联系丹纳赫传动了解定制长度和配置
MicroGuide典型应用
- 前端半导体处理设备
- 后端半导体包装和处理设备
- 医疗诊断和成像设备
- 实验室自动化设备
- 测试与检验设备