AccuMini直线导轨
Thomson的AccuMini直线导轨使用了高级、专利的滚珠控制设计,即使在高速运作下也可实现光滑、安静及低摩擦的直线运动。 AccuMini Gothic弧线滚珠沟槽几何设计具有提供高滚动动量的能力-这是独立应用中不可缺少的。
AccuMini产品特性
- 滚珠控制设计使之在高速下具有光滑、安静及低摩擦的性能
- 全长度集成刷保护重要轴承免受污染,使系统有效寿命最大化
- 抗磨损,高分子材料制造保持架减少系统惯性和噪声
- 10、15及20 mm尺寸
- 间隙型和0.03C预载型
- 高精度精确等级
- 可选: Armoloy®电镀,低阻力密封
AccuMini典型应用
- 晶片处理装置
- 装配设备
- 检验与测量设备