500系列滚珠垫片直线导轨
现有带分滚珠衬套元件的Thomson500系列滚珠Profile Rail滑架,可显著减少滑架运行噪声, 该产品在每个滚珠轴承之间插入了塑料软盘,从而减少了噪声。 由于阻止滚珠之间相互接触和撞击,从而减少了噪声。 增加的塑料软盘需要减少负载携带的滚珠数量,这将导致滚珠衬套滑架的静态和动态负载能力稍有下降。它可以即刻替代500系列滚珠Profile Rail滑架;所有外部滑架尺寸完全一样
Thomson 500 系列滚珠直线导轨使用寿命长、强度高,具有良好的高动态和静态负载能力,适合于高扭矩负载、高运行精度、多种密封选项以及多种润滑入口选项。 可现场修正,亦可更换为其他供应商的同类产品。 更高的机器精度和硬度,更少的震动,机器和工具的寿命的以延长。 从而直接提高了运行效率,间接节省了用户的使用成本。
| 滑架 类型/尺寸 (mm) | 标准 | 窄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | 标准 长 | 标准 | 标准 长 | 高 | 高 长 | |
| 20 | X | X | X | X | ||
| 25 | X | X | X | X | X | X |
| 30 | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X |
| 45 | X | X | X | X | ||
| 风格 | A | B | C | D | E | F |
500系列滚珠垫片导轨概览
- 大幅削减噪音(-6 dB)
- 动态与静态承载能力降低程度最小化(联系丹纳赫运动应用工程部了解负载的详细额定参数)
- 511滚珠滑架的简易替换
- 与511滚珠滑架同样的配件选项
- 在推力与噪音方面,与同类产品相比性能相同或更佳
- 指定滑架类型: 513
500系列滚珠垫片导轨典型应用
- 工业自动化
- 机械加工设备
- 物料搬运
- 精密测量设备
- 工业机器人
- 食品处理设备
