500系列滚珠直线导轨

500系列滚珠

Thomson 500 系列滚珠直线导轨使用寿命长、强度高,具有良好的高动态和静态负载能力,适合于高扭矩负载、高运行精度、多种密封选项以及多种润滑入口选项。 可现场修正,亦可更换为其他供应商的同类产品。 更高的机器精度和硬度,更少的震动,机器和工具的寿命的以延长。 从而直接提高了运行效率,间接节省了用户的使用成本。

500 系列滚珠直线导轨由高质量轴承钢制造。几乎所有的滑架,导轨和滚柱元件都是整体淬火的。 盒盖由高强度、绝缘材料制造,采用丁腈橡胶密封。 严格的质量控制,从源头上保证了材料的一致性,保证我们的出厂产品质量一流。

滑架
类型/尺寸
(mm)
标准
标准 标准
标准 标准

15 X X X X
20 X X X X X
25 X X X X X X
30 X X X X X X
35 X X X X X X
45 X X X X
风格 A B C D E F G


500系列滚珠导轨概览

  • 使用先进磨削技术,导轨更直
  • 安装简单、精度更高、长达6米的无接点导轨
  • 模块化循环路径,最优化的几何尺寸,保证平滑、安静运行
  • 润滑脂杯内置于循环路径,使用寿命更长
  • 多种滑架类型与尺寸可用
  • 可现场就地改进的模块化密封
  • 导轨与滑架提供库存或短时间发货
  • 定制服务,可提供相关配件
  • 替换AccuGlide

500系列滚珠导轨典型应用

  • 精密测量设备
  • 工业机器人
  • 食品处理设备
  • 工业自动化
  • 机械加工设备
  • 物料搬运