Thomson 400系列Profile Rail直线导轨
400系列 Profile Rail直线导轨为 Thomson 直线导轨家族新成员。400系列是一款高性价比的传输级 Profile Rail,适合于对价位比较敏感的应用,并针对工业标准包装和穿孔导轨元件的更换采用了即插即用型设计。双面滚道轴承的配置不但赋予了更多安装灵活性,且使导轨各个方向具有同等承载能力。带保护套和不带护套的滑架采用相同的轨道设计,因而同一类型的导轨可匹配多种类型的滑架,因而可以有效提升产品使用效率。
让 Thomson 来帮您选择!
| 400系列滚珠导购/带隔离套的滚珠导轨的分类 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 标准 | 窄型 | ||||||
| 长度 | 长 | 长 | 长 | 短 | ||||
| 高度 | 高 | 高 | ||||||
| 符号 | A | B | C | D | E | F | G | |
| 尺寸 (mm) |
15 | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | ||
400系列滚珠导轨特性
- 聚合物滚珠返回管,不仅可保持润滑而且能够降低噪声和振动
- 标准双唇末端和纵向密封,不仅可保持润滑还可防止轴承受到污染
- 直接润滑单个滚道的润滑油通道,使润滑效果达到最佳。
- 双面滚道采用 45°面对面轴承布局,使得导轨在各方向上负荷能力相同。
- 413滚珠隔离圈选配件增加了导轨运动的平稳性,降低了高速运行时的噪音,并且具有单独的润滑油储存槽。
- 可选的抗腐蚀、镀硬铬漆面
- 附带橡胶刮片和金属刮板配件
