Profile Rail指南
Thomson Profile Rail方形导轨种类包括新一代 Profile Rail 500系列滚珠和滚柱直线方导轨AccuMini,紧凑微型MicroGuideTM、以及轻型T系列。 方形导轨系列提供各种类型、尺寸的导轨和滑架,工业标准,独特的尺寸和卓越的性能,可轻松植入现有应用,或进行新应用的设计。
500系列滚珠
Precision engineered ball guidance system, with optional ball spacer...
了解更多 >
AccuMini
Low profile, compact ball guidance system...
了解更多 >
500系列滚柱
Precision engineered roller guidance system for high rigidity and load...
了解更多 >
MicroGuide
Corrosion-protected miniature guidance system...
了解更多 >
400系列滚珠导购
Automation guidance for basic machine transport functions...
了解更多 >
T系列
Reduced weight guidance system...
了解更多 >
让 Thomson 帮您选择!
500系列滚珠
方形导轨: Thomson 500 系列滚珠直线导轨使用寿命长、强度高,具有良好的高动态和静态负载能力,适合于高扭矩负载、高运行精度、多种密封选项以及多种润滑入口选项。 此方形导轨系列减少振动,延长了机器和工具寿命,直接提高了运行效率。 了解关于500系列滚珠的更多信息 >
500系列滚珠垫片
方形导轨: 现有带滚珠垫片元件的500系列滚珠Profile Rail滑架,可显著减少滑架运行噪声, 该方形导轨滚珠垫片产品在每个滚珠轴承之间插入了塑料软盘,从而减少了噪声。 通过阻止滚珠之间相互摩擦,减少了噪声… 了解关于500系列滚珠垫片的更多信息 >
500系列滚柱
方形导轨: Thomson500系列滚柱直线导轨提供更高的负载能力,更低的弹性变形和更低的磨损并具有最小的滚动摩擦。 此方形导轨通过与背靠背轴承相当的组合来达到硬度要求,特殊滚柱补助加在滚珠顶上来防止未对准时滚柱边缘受载。 了解关于500系列滚柱的更多信息 >
AccuMini
方形导轨: Thomson的AccuMini直线导轨使用了高级、专利的滚珠控制设计,即使在高速运作下也可实现光滑、安静及低摩擦的直线运动。 AccuMini Gothic方形导轨弧线滚珠沟槽几何设计具有提供高滚动动量的能力-这是独立应用中不可缺少的。 了解关于AccuMini的更多信息 >
MicroGuide
方形导轨: Thomson的MicroGuide®是小型导向系统,在特定清洁室和水冲式应用中具有抗腐蚀性。 MicroGuide方形导轨的双轨道哥特式弧线滚珠沟槽几何设计可实现单导轨应用。 不锈钢小型导向系统也是理想选择... 了解关于MicroGuide的更多信息 >
T系列
方形导轨: T-系列是铝制导向系统,使用硬化钢插入滑架和导轨为关键、高性能应用提供轻重量解决方案。 该高质量方形导轨产品采用航空铝合金材料制造,使用了硬化钢负载轴承盘和滚珠路径,是需要减小质量惯性应用的理想选择。 了解关于T系列的更多信息 >

Thomson Square Rails 方导轨 and Round Rails 圆导轨